KEZELŐELEMEK
Kengyelfogantyúk, profilozott fogantyúk, süllyesztett fogantyúk
Funkcionális fogantyúk
Funkcionális fogantyúk
Alaptest színe
fekete
sárga
Alaptest anyaga
acél
műanyag
nemesacél
poliamid
PVC
Kivitel 1
elektr. kapcsoló funkcióval
reteszelőegységhez
reteszelőegyéggel
Furattávolság
160
180
Rögzítőfurat
8,5
M6
Hossz
182
230
500
750
Teherbírás N
1000
Szűrő
Bejegyzések / oldal
4
/ 4 bejegyzés
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
4
/ 4 bejegyzés
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest színe
fekete
sárga
Alaptest anyaga
acél
műanyag
nemesacél
poliamid
PVC
Kivitel 1
elektr. kapcsoló funkcióval
reteszelőegységhez
reteszelőegyéggel
Furattávolság
160
180
Rögzítőfurat
8,5
M6
Hossz
182
230
500
750
Teherbírás N
1000
Prijavite se na novice KIPP zdaj
Bi radi bili prvi obveščeni o ekskluzivnih ponudbah in novostih? Prijavite se na naše novice in ne zamudite več zanimivih promocij!