NAŠO PODJETJE
Vpenjalna tehnologija | Normirani elementi | Upravljalni deli
0
Leta
0
Zaposleni
0
Lokacije po vsem svetu
0
Certifikati
KOMPETENCA PROIZVAJALCA Z DRUŽINSKO TRADICIJO
KLJUČNI PODATKI O PODJETJU
0
Izdelki
0
Novosti
0
Poslovalnice
0
Zastopstva po celem svetu
LOKACIJE IN MEDNARODNI VIRI NABAV
Pregled trgovcev
Naši mednarodni prodajni partnerji so vam po vsem svetu na voljo kot kompetentni sogovorniki za naše izdelke – tukaj boste našli pregleden seznam vseh prodajalcev KIPP, razvrščenih po celinah in državah.
»Transparentnost je za nas pomembna. Odprtost in prostor za komunikacijo z našimi strankami.«, tako pravi Heinrich Kipp.
Nicolas Kipp: »Osnova našega vsakodnevnega sodelovanja so naše korporativne vrednote: odgovornost, dinamika in pravičnost."
Od leta 1919 smo sinonim za kompetentnega proizvajalca na lokaciji v Nemčiji. Vedno po vodilnem načelu: BEYOND THE STANDARD