{"product":{"productId":"agid.22403","price":365.02,"name":"Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval, két nyomógombbal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval, két nyomógomb vészleállító funkció nélkül
ettől
365,02 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval, két nyomógomb vészleállító funkcióval
ettől
448,15 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
A alak:
Nyomógomb 1 (váltó)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
8 pólusú csatlakozó
B alak:
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb 1 (váltó)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Nyomógomb 1 (váltó)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
8 pólusú csatlakozó
B alak:
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb 1 (váltó)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Műszaki adatok
lásd Letöltések, Műszaki tudnivalók
Csatlakozás módja: dugós csatlakozó M12x1 8- vagy 12-pólusú.
Védettségi fokozat: IP54 csatlakoztatott dugós csatlakoztató esetén.
Csatlakozás módja: dugós csatlakozó M12x1 8- vagy 12-pólusú.
Védettségi fokozat: IP54 csatlakoztatott dugós csatlakoztató esetén.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Vész-Állj
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
Accessory
Csőfogantyúk, műanyag, műanyag fogantyútalppal K1528.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel K1498
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel K1498