Szár és fogantyú szár alumínium profilból, EN AW-6060. Acél összekötő stiftek.
Kivitel
Szár, üveggolyó szórású és félig fényes, fekete eloxált vagy titánszínű porbevonatos.
Fogantyú szár, kefélt és natúr színre vagy feketére eloxált, vagy titánszínű porbevonatos.
További információk
Az üreges fogantyúkra masszív kialakítás és nagyfokú terhelhetőség jellemző.
Mellékelve: hatlapfejű csavarok, M8x16, DIN 933 horganyzott, alátétek, DIN EN ISO 7089 horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták