text.skipToContent
text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
German
English
Slovene
Hungarian
Sprememba države
Moj račun
Prijava/registracija
Opomnik
Shranitev izdelkov
Košarica
Neposredno naročilo
Začetna stran
UPRAVLJALNI DELI
lokasti ročaji, profilni ročaji, ročaji s ploščo
cevni ročaji
Csőfogantyúk
Barva glavnega elementa
fekete
fekete műanyag, bordázott
fekete porbevonatú
feketére eloxált
feketésszürke
köszörült
közlekedésvörös, RAL 3020
natúr
natúr eloxált
rubintvörös, RAL 3003
titán szín, porbevonatú
Glavni element materiala
alumínium
karbon
nemesacél
PVC
Razdalja vrtanja
55
88
96
100
120
128
150
160
180
200
250
300
350
380
400
480
500
600
700
800
900
1000
Pritrdilna vrtina
6
6,6
8,5
11
M4
M5x20
M6
M8
M8x20
M8x25
M8x30
M8x35
M10
M10x45
M10x70
M12
Dolžina
67
100
108
112
132
140
165
172
184
185
192
200
204
208
210
213,4
215
216
220
224
225
226
228
230
233,4
234
235
250
265
266
270
274
275
278
280
283,4
285
288
294
296,4
300
301
315
316
320
324
325
326
328
330
333,4
334
335
338
344
346,4
350
351
365
366
371
374
375
378
380
383,4
385
388
394
400
401
415
416
420
421
424
425
426
428
430
433,4
434
435
444
446,4
450
471
474
488
500
516
520
524
525
528
530
533,4
534
535
544
546,4
550
588
600
624
625
628
630
633,4
635
640
644
650
735
740
835
840
935
940
1035
1040
Montaža
a hátoldalról
a kezelői oldalról
mindkét oldalról lehetséges
Nosilnost N
200
300
500
800
1000
Filter
Vnosi/stran
24
of 25 entries
1
(current)
2
Dodano v košarico
Filter
Vnosi/stran
24
of 25 entries
1
(current)
2
Druge stranke so kupile tudi
Filter
Barva glavnega elementa
fekete
fekete műanyag, bordázott
fekete porbevonatú
feketére eloxált
feketésszürke
köszörült
közlekedésvörös, RAL 3020
natúr
natúr eloxált
rubintvörös, RAL 3003
titán szín, porbevonatú
Glavni element materiala
alumínium
karbon
nemesacél
PVC
Razdalja vrtanja
55
88
96
100
120
128
150
160
180
200
250
300
350
380
400
480
500
600
700
800
900
1000
Pritrdilna vrtina
6
6,6
8,5
11
M4
M5x20
M6
M8
M8x20
M8x25
M8x30
M8x35
M10
M10x45
M10x70
M12
Dolžina
67
100
108
112
132
140
165
172
184
185
192
200
204
208
210
213,4
215
216
220
224
225
226
228
230
233,4
234
235
250
265
266
270
274
275
278
280
283,4
285
288
294
296,4
300
301
315
316
320
324
325
326
328
330
333,4
334
335
338
344
346,4
350
351
365
366
371
374
375
378
380
383,4
385
388
394
400
401
415
416
420
421
424
425
426
428
430
433,4
434
435
444
446,4
450
471
474
488
500
516
520
524
525
528
530
533,4
534
535
544
546,4
550
588
600
624
625
628
630
633,4
635
640
644
650
735
740
835
840
935
940
1035
1040
Montaža
a hátoldalról
a kezelői oldalról
mindkét oldalról lehetséges
Nosilnost N
200
300
500
800
1000
Prijavite se na novice KIPP zdaj
Bi radi bili prvi obveščeni o ekskluzivnih ponudbah in novostih? Prijavite se na naše novice in ne zamudite več zanimivih promocij!