3 Találat

Leírás

Anyag
Szár és fogantyú szár alumínium profilból, EN AW-6060. Acél összekötő stiftek.
Kivitel
Szár, üveggolyó szórású és félig fényes, fekete eloxált vagy titánszínű porbevonatos.
Fogantyú szár, kefélt és natúr színre vagy feketére eloxált, vagy titánszínű porbevonatos.
További információk
Az üreges fogantyúkra masszív kialakítás és nagyfokú terhelhetőség jellemző.
Mellékelve: hatlapfejű csavarok, M8x16, DIN 933 horganyzott, alátétek, DIN EN ISO 7089 horganyzott.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták