{"product":{"productId":"agid.35949","price":42.85,"name":"Küllős kézikerekek, nemesacél lemez, forgatható hengeres fogantyúval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kézikerék nemesacél 1.4404.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, nemesacél 1.4404.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél A4.
Kivitel
Kézikerék, matt homofúvott.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Küllős kézikerekek, nemesacél lemez, forgatható hengeres fogantyúval, A alak, 3 küllős
ettől
42,85 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Küllős kézikerekek, nemesacél lemez, forgatható hengeres fogantyúval, B alak, 4 küllős
ettől
54,32 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Küllős kézikerekek, nemesacél lemez, forgatható hengeres fogantyúval, C alak, 5 küllős
ettől
131,17 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A kézikerék a tengelyek és orsók pontos, kézi pozicionálására és beállítására szolgál. A robusztus kivitel ütés- és ütésálló. A hőre lágyuló műanyagból készült, szabadon forgatható hengeres fogantyú kellemes tapintású, így hosszabb vagy erőigényes mozdulatoknál is kényelmes kezelést tesz lehetővé.
Anyag
Kézikerék nemesacél 1.4404.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Henger fogantyú tengelye, nemesacél 1.4404.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél A4.
Kivitel
Kézikerék, matt homofúvott.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
Hengeres fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Hengerfogantyú tengelye, fémtiszta.
Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, fémtiszta.
További információk
A alak: 3 küllős (Ø 125 mm).
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
B alak: 4 küllős (Ø 160 mm, 200 mm).
C alak: 5 küllős (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Az átmérő méretei (D3) megfelelnek a DIN 950 szabvány előírásainak.
Felszerelés
A hengeres fogantyú süllyesztettfejű csavarral van rögzítik a küllős kézikerékhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
A szükséges imbuszkulcs nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Szállítási terjedelem
Küllős kézikerék, nemesacél lemez.
Hengeres fogantyú, nemesacél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél DIN EN ISO 10642.
Hengeres fogantyú, nemesacél, forgatható.
Süllyesztettfejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással, nemesacél DIN EN ISO 10642.