Kézikerekek, forgatókarok és fogantyúk kézikerekekhez, helyzetkijelzők
A kézikerekek és a forgatókarok, továbbá a kézikerekek és a helyzetkijelzők fogantyúi fontos alkatrészek az ipari alkalmazásokban. A kézikerekeket főleg a gép- és berendezésgyártásban használják, például tengelyek és orsók kézi pozicionálására és beállítására. A pontos helyzetkijelzők lehetővé teszik a beállítási út pontos mérését. A kézi forgatókarok ideálisak a hosszabb beállítási utak esetében. A termékcsalád ezenkívül különböző típusú fogantyúkat is tartalmaz, például bála-, henger-, kúp- és gömbfogantyúkat, amelyekre gyakran szükség van a gép- és berendezésgyártásban.
Kézikerekek
Kézikerekek, kézi forgatókarok és helyzetkijelzők a KIPP-től
A KIPP kezelő és szabványelemek kategóriája három fő terméket tartalmaz:
- kézikerekek
- kézi forgatókarok
- helyzetkijelzők
Kézikerekek
A kézikerekek a tengelyek, szelepek és orsók pozicionálására és beállítására szolgálnak. A gép- és berendezésgyártás egyik első kezelőelemei voltak, és ma is használatosak. A mechanika területén alapvető kezelőelemként és szabványelemként kézikerekek nélkül aligha valósítható meg valami. Biztosítják a forgó mozgások hatékony és gyors átvitelét a gépre. A kézikerekek általában kezelőelemként működnek, hogy a kéz forgatásával végezzenek módosításokat vagy beállításokat. Ezenkívül a kézikerekeket szerelvényekhez, szerszámgépekhez vagy hajtóműves motorokhoz rögzítik, ahol például szelepek nyitására és zárására használják őket.
A KIPP kézikerekek reteszhornyos csatlakozáson keresztül csatlakoznak a tengelyhez, így biztosítva az optimális beállítást a gépeken vagy a szerelvényeken. A reteszhornyos csatlakozásnak különleges előnye van. Optimális nyomatékátvitelt garantál.
A kézikerekeket a gép- és berendezésgyártási használaton kívül a következő területeken is használják:
- mérőeszköz technológia
- hajtóépítés
- hadiipar
- készülékgyártás
Kézikerék változatok
A KIPP kézikerekek széles választékát tartalmazza. Különböző anyagok, átmérők és változatok állnak a vásárló rendelkezésére a teljes választékban.
A KIPP kézikerekeket alapvetően három típusra osztják:
Kétküllős kézikerék:
Műanyag és alumínium változatban kaphatók.
Az alumíniumból készült kézikerekek (könnyűfém változat) különösen stabilak. Ráadásul az anyag súlyt és tömeget takarít meg egyszerre, így sokkal könnyebben használhatók.
A KIPP kétküllős kézikerekeket kínál forgatható és összecsukható fogantyúval vagy fogantyú nélkül.
DIN 950 kézikerék :
Három küllőből állnak. A termékpaletta DIN 950 kézikerekeket tartalmaz szürkeöntvényből és alumíniumból egyaránt.
A szürkeöntvényből készült kézikerekeket mindenekelőtt stabilitásuk és hosszú élettartamuk jellemzi. Forgatható vagy fix gömbfogantyú változatban kaphatók.
Tárcsás kézikerék:
Alumíniumból vagy hőre keményedő műanyagból készülnek. A hőre keményedő műanyagból készült tárcsás kézikerekek előfúrva (D alak) vagy illesztőfurattal (E alak) kaphatók.
Az átfogó termékpalettát további hőre lágyuló műanyagból készült kézikerekek és egy speciális biztonsági hengeres fogantyús kézikerék egészíti ki.
A KIPP az ügyfél kérésére speciális terveket is készít.
Kézi forgatókarok
A kézi forgatókarokat lírának is nevezik, és a kézikerekekkel együtt a gép- és berendezésgyártás egyik első kezelőeleme.
Hosszú állítási útnál használják őket. A kézi forgatókarok számos területen használhatók, mint például az ipar, a kisipar vagy a kereskedelem, számos alkalmazáshoz. A könnyű és hatékony erőátvitel lehetővé teszi a használatát a gépek vagy készülékbeállítások elállításakor.
A kézi forgatókarok a DIN szabvány szerint készülnek, és készülhetnek alumíniumból vagy rozsdamentes acélból.
A következő kézi forgatókarokat tartalmazza a KIPP termékcsalád:
- hajlított kézi forgatókarok, a DIN 468-hoz hasonló
- egyenes kézi forgatókarok, a DIN 469-hez hasonló
- alumínium kézi forgatókarok
- alumínium kézi forgatókarok összecsukható hengeres fogantyúval
- kézi forgatókarok összecsukható hengeres fogantyúval
- alumínium vagy rozsdamentes acél kézi forgatókarok forgatható hengeres fogantyúval
- hőre lágyuló műanyag vagy alumínium kézi forgatókarok biztonsági hengeres fogantyúval
Helyzetkijelzők
A helyzetkijelzők a mért értékek, például sebességek, hosszúságok, térfogatok és erők beállítására és leolvasására szolgálnak. A mechanikus mérőeszköz a tengelyen keresztül állítható gépalkatrészek helyzetét mutatja. A tengely általában menetes orsó.
Ha az orsót állítani kell, ezt beállítási folyamatnak nevezzük. Ehhez a folyamathoz segédeszközként használnak kezelőelemeket, például kézikereket vagy forgatókarokat. A helyzetkijelző mutatja, hogy az orsót milyen messzire kell állítani. Ez lehetővé teszi az állítási út mérését.
A KIPP a helyzetkijelzők átfogó választékát kínálja az ipar és a gépgyártás számára. A kínálat a mechanikus helyzetkijelzők mellett elektronikus helyzetkijelzőket, valamint kiegészítőket is tartalmaz, például mágneses érzékelőket, közbenső és szerelőlemezeket, valamint helyzetkijelzős állítógombokat.
Mechanikus helyzetkijelzők
Egy üreges tengely, amelyet közvetlenül az orsóra feszítettek, biztosítja a helyzetkijelzőt. A fogaskerekes hajtóművek az orsó forgásának a számlálóra történő átvitelére szolgálnak. Ezeket gyorsító hajtóműveknek is nevezik.
A mechanikus helyzetkijelzők különösen alkalmasak kis tengelyátmérőkhöz és kis orsótávolságokhoz. Nyomatéktámasszal rendelkeznek, ami lehetővé teszi az elvet. A házban lévő stift benyúlik a gépen lévő furatba. Az üreges tengely a nyomócsavaron keresztül csatlakozik az orsóhoz.
A helyzetkijelzőket a kompakt kialakítás és az áttekinthető kijelző jellemzi.
Elektronikus helyzetkijelzők
Az elektronikus helyzetkijelzők szögeket és szokatlan orsóemelkedéseket is mutatnak. Ehhez a orsóállítás minden apró részét regisztrálják.