Kézikerekek
A kézikerekek tengelyek és orsók kézi pozicionálására és beállítására szolgálnak. Kezelőelemként főleg a gép- és berendezésgyártásban használhatók. Szerelvények és szerszámgépek szelepeinek nyitására és zárására is használhatók: tudjon meg többet
Kézikerekek a KIPP-től
A kézikerék olyan kezelőelem, amely mechanikus rendszerek, gépek vagy készülékek irányítására szolgál. Általában egy tengelyre rögzített radiális fogantyúból áll. A fogantyúval forgatható kézikerék továbbítja a forgómozgást a tengelyre.
A gyártástól kezdve egészen a gép- és berendezésgyártásig a kézikerekek mechanikus rendszerek fontos részei, amelyek precíz és megbízható kezelést igényelnek. Sokféle területen használatosak és különböző iparágakban jelentős szerepet játszanak.
Néhány felhasználási példa...
- szelepek nyitása és zárása,
- kézi pozícióbeállítás,
- gépjárművek kormányzása ,
- gépek pontos beállítása,
- tengelyek, orsók és precíziós eszközök finombeállítása.
A KIPP-nél különböző méretű, anyagú és kivitelű kézikerekek kaphatók. A kézikerekeink sokoldalúságuk és a közvetlen manuálisan ellenőrzött kezelésük révén nélkülözhetetlen komponensek az Ön termelési folyamataiban!
A kézikerekek tulajdonságai és előnyei
Kézikerekek az ipar számára
KIPP kézikerekek - Elősegítik az irányítást, növelik a hatékonyságot
A kézikerekek tulajdonságai és előnyei
A kézikerek számos speciális tulajdonsággal és előnnyel rendelkeznek. Minden egyes tulajdonság számos iparág és felhasználás nélkülözhetetlen elemévé teszi. A KIPP kézikerekek előnyei:
- Kényelmes kezelés: Kézikerekeinket úgy terveztük, hogy tökéletesen simuljanak a kézhez. Kellemes fogást és forgómozgást tesznek lehetővé.
- Tartós minőség: A kiváló anyagokból, mint pl. alumínium, hőre keményedő műanyag, nemesacél, szürkeöntvény, poliamid, acél vagy termoplaszt, készült kézikerekek hosszú élettartamot és megbízhatóságot garantálnak. Megbízhat a robusztus felépítésben, mert a legigényes követelményeknek is megfelel.
- Sokoldalú felhasználás: Néhány kézikerék kifejezetten nagy páratartalmú vagy agresszív vegyi környezetben történő használatra készült. Biztos lehet benne, hogy a termékeink extrém körülmények között is megtartják teljesítőképességüket.
- Helytakarékos kivitel: A kézikerekeink lehajtható fogantyújával a kezelés egyszerű, emellett értékes munkatér szabadul fel. Helytakarékos megoldásainkkal optimalizálja a munkakörülményeket és hatékonyabban kihasználja a rendelkezésre álló teret.
A kézikerekek nagyon sok előnyt nyújtanak. Ezeknek köszönhetően számos ipari környezetben nélkülözhetetlen elemek. Előnyeiknek révén javul a gépek hatékonysága, biztonsága és teljesítőképessége, ezzel egyidejűleg kényelmes és felhasználóbarát kezelést garantálnak.
Kézikerekek az ipar számára
A KIPP különböző kézikerekek bő választékát kínálja. Ezek nem csak méretükben és anyagukban különböznek, hanem kivitelükben is. A különböző típusú kézikerekek speciális tulajdonságokkal rendelkeznek és számos területen kerülnek felhasználásra. A következőkben részletesebben megismertetjük a termékválasztékkal.
2-küllős kézikerék
A KIPP kétféle típusú 2-küllős kézikereket kínál. Ezek főleg anyagukban különböznek - műanyag vagy alumínium. A 2-küllős kézikerekek két sugárirányban elrendezett küllővel rendelkeznek, amelyek egyszerű és egyenletes fogást biztosítanak.
A műanyagból vagy az alumíniumból gyártott kézikerek nagy szilárdságúak és tartósak, emellett könnyűek és egyszerűen kezelhetők. Ennek köszönhetően ideálisak olyan területeken, ahol megbízható kézi irányításra van szükség, mint pl. szerszámgépeknél, szelepeknél, készülékeknél és más ipari felhasználásoknál. A kézikerekek ergonomikus kivitelezése kényelmes kezelést biztosít és hozzájárul a hatékonyság és termelékenység növeléséhez.
Különösen kiemelendő az egyenes kerékkoszorús kézikerék. Az egyenes keréknek, ill. lapos szélnek köszönhetően ideálisan alkalmazható az élelmiszeriparban. A sima felületen a minimumra csökken a kontamináció és egyszerűbben tisztítható.
Kézikerekek DIN 950
A DIN 950-es kézikerekek 950 sz. német ipari szabványnak (DIN-Deutsche Industrienorm) megfelelő kézikerekek. A szabvány meghatározza a kézikerekekre vonatkozó méreteket, anyagokat, tűréseket és egyéb műszaki követelményeket, ezzel biztosítva azok minőségét, interoperabilitását és biztonságát.
A DIN 950-es kézikerekek különböző méretekben és kivitelekben kaphatók. Biztosítják a mechanikus rendszerek megbízható kézi kezelését, ezzel megfelelnek a szabvány által a pontosságra és tartósságra vonatkozó előírt követelményeknek.
A DIN 950 szabvány betartásával biztos lehet abban, hogy a kézikerekek folyamatosan kiváló minőséget és teljesítmény nyújtanak és különböző felhasználásokkal kompatibilisek.
A KIPP termékkínálatában a következő DIN szabványoknak megfelelő kézikerekek találhatók:
Kézikerekek behajtható fogantyúval
Az ilyen típusú kézikerekek behajtható fogantyúval rendelkeznek. Nem véletlen, hogy a behajtható fogantyús kézikerekek szűk helyeken alkalmazhatók. A behajtható fogantyús kézikerekek különböző, különböző kivitelben kaphatók, többek között 2-küllős kézikerék és tömör kézikerék.
A behajtható fogantyú több előnyt nyújt:
- Helymegtakarítás: A fogantyú behajtásával rendelkezésre álló tér hatékonyan kihasználható.
- Biztonság: Olyan esetekben, amikor a fogantyú útban van vagy véletlenül megmozdítható, a fogantyú behajtásával megakadályozhatók a balesetek és javul a munkahelyi biztonság.
- Egyszerű kezelés: A behajtható fogantyúval a kézikerék kezelése egyszerű és kényelmes, mivel a fogantyú igény szerint be- ill. kihajtható.
Tömör kézikerék
A tömör kézikerék lapos, tárcsa formájú eszköz. A hagyományos, egy központi kerékagyból kiinduló radiális fogantyúval rendelkező kézikerekekkel szemben, a tömör kézikerék lapos és egyenletes kerületű. A lapos kivitelének köszönhetően a tömör kézikerék kevesebb helyet foglal el és ideálisan alkalmazható korlátozott méretű helyeken. Különösen akkor, ha a kereket fogantyú nélkül vagy behajtható fogantyúval használják. Az említett tömör alumínium kézikerekeknél nem felszerelt kerékagyfedőt mellékelünk. Ez nagyobb rugalmasságot kínál a szerelésnél.
A tömör kézikerekek számos területen, többek között a gépiparban és az autóiparban kerülnek felhasználásra. A helytakarékos kivitelüknek és praktikus funkcióiknak köszönhetően különböző területeken és környezetben használhatók.
Recézett markolatok
A recézett markolatok olyan kézikerekek, amelyek recézett felülettel rendelkeznek. A recézet a kerék felülete mentén elhelyezkedő kis vájatokból áll és jó fogású felületet képez. A bordázott felület megkönnyíti a kerék megfogását és forgatását fokozott csúszásmentességet igénylő feltételek mellett is. Ilyen lehet például nedves vagy olajos környezet. A felületnek köszönhetően a kerék gyorsan és pontosan forgatható, ez pedig növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.
Deltakerekek
A deltakerekek háromszög alakúak, a görög delta betűhöz hasonlítanak (Δ). Ezek a kézikerekek a kerületük mentén három egyenletesen elosztott fogófelülettel rendelkeznek. A felületeken a kézikerék különböző helyzetekben megfogható és forgatható. Ez megkönnyíti az ergonomikus kezelést, mivel a kerék különböző szögekben megfogható és optimális emelőhatás érhető el.
A KIPP deltakerekek különböző átmérőkkel (50 mm, 63 mm és 80 mm) és színekben kaphatók, többek között repcesárga, feketésszürke, szignálzöld, közlekedési kék és közlekedési piros.
A különböző színnel jelölt deltakerekek megkönnyíti a mindennapi munkát.
KIPP kézikerekek - Elősegítik az irányítást, növelik a hatékonyságot
A kezelőelemek sokéves tapasztalattal és kiváló hírnévvel rendelkező gyártójaként a kézikerekek széles választékát kínáljuk az Ön ipari alkalmazásaihoz. Terjedelmes termékválasztékunk a különböző méretű, anyagú és kivitelű kézikerekek mellett sok más terméket is tartalmaz.
Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a pontosságra. Minden termékünket szigorú minőségi szabványok szerint gyártjuk és átfogó minőségi ellenőrzés alá vetjük. Ily módon megfelelünk saját magunkkal szemben támasztott magas követelményeinknek.