Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely, acél.
Menetes betét sárgaréz hengeres fogantyúhoz.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták