A programozó szoftver lehetővé teszi a helyzetkijelző programozását a megfelelő paraméterekkel már az összeszerelés előtt. A program kezelése nagyon egyszerű. Az értékek, pl. a mérési érték fordulatonként, a tizedesvessző helye stb. megadása közvetlenül történik, ill. gombokkal választhatók ki. A szoftver felismeri, ha nem megengedett értékeket adnak meg.

USB-csatlakozókábellel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták