{"product":{"productId":"agid.1679","price":165.36,"name":"Helyzetkijelző, tetszőlegesen programozható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag ház.
Acél üreges tengely.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Acél üreges tengely.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Kivitel
Barnított üreges tengely.
Fekete hernyócsavar.
Fekete hernyócsavar.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Helyzetkijelző, programozott
ettől
kérésre
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Helyzetkijelző, nem programozott
ettől
200,79 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Szoftver a helyzetkijelzőhöz
ettől
165,36 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
Acél üreges tengely.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Acél üreges tengely.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Kivitel
Barnított üreges tengely.
Fekete hernyócsavar.
Fekete hernyócsavar.
További információk
Az elektronikus helyzetkijelzők sokkal nagyobb lehetőségeket kínálnak a mechanikus helyzetkijelzőkkel szemben, mert a szögeket ugyanúgy képesek leképezni, mint a szokatlan orsóemelkedéseket, és közben regisztrálják az orsóátállítások minden töredékét.
* Szabadon programozható paraméter a K0411.09 programozó szoftverrel.
* Szabadon programozható paraméter a K0411.09 programozó szoftverrel.
Műszaki adatok
– LCD-kijelző 5 jeggyel
– Számjegyek magassága kb. 11,5 mm
– Kijelzési tartomány -19999 és 99999 között
– Üreges tengely Ø 30 H7 mm
– Üzemi hőmérséklet -10 °C – +60 °C
– Tárolási hőmérséklet -30 °C – +80 °C
– Fordulatszám max. 600 f/perc
– Lítium gombelem 3 V, CR2032 típus. Élettartam kb. 2 év
– Rezgésállóság a DIN IEC 68-2-6 szerint 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 – 2000 Hz)
– Ütésállóság a DIN IEC 68-2-27 szerint 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Védettség IP 51
– Számjegyek magassága kb. 11,5 mm
– Kijelzési tartomány -19999 és 99999 között
– Üreges tengely Ø 30 H7 mm
– Üzemi hőmérséklet -10 °C – +60 °C
– Tárolási hőmérséklet -30 °C – +80 °C
– Fordulatszám max. 600 f/perc
– Lítium gombelem 3 V, CR2032 típus. Élettartam kb. 2 év
– Rezgésállóság a DIN IEC 68-2-6 szerint 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 – 2000 Hz)
– Ütésállóság a DIN IEC 68-2-27 szerint 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Védettség IP 51
Jellemzők
– A kijelzési értékek és a tizedeshelyek tetszőlegesen programozhatók
– Lineáris és szögüzemmód
– Funkciógomb a nullázáshoz
– Funkciógomb az abszolút méret és a növekményes méret közötti átkapcsolásra
– Eltolási érték programozása közvetlenül a készüléken
– Egyszerű elemcsere
– Lineáris és szögüzemmód
– Funkciógomb a nullázáshoz
– Funkciógomb az abszolút méret és a növekményes méret közötti átkapcsolásra
– Eltolási érték programozása közvetlenül a készüléken
– Egyszerű elemcsere
Accessory
– Szűkítőhüvelyek K0412
– Programozó szoftver K0411.09
– Programozó szoftver K0411.09