Állítógyűrűk / Szorítógyűrűk / Szorító agyak
Az állítógyűrűk és szorítógyűrűk tengelyek pozicionáló és ütközőelemeként használhatók. A szorító agyak viszont fogantyúval kombinálva tengelyek forgatására és pozicionálására alkalmasak.
Állítógyűrűk, szorítógyűrűk és szorítóagyak a KIPP-től
A szerelvények működésének és teljesítményének biztosítása érdekében a pontos rögzítési módszerek döntő szerepet játszanak a tervezésben és a gépgyártásban. A szorítóagy, valamint az állítógyűrűk és szorítógyűrűk nélkülözhetetlen kezelőelemek, amelyek lehetővé teszik az alkatrészek megbízható rögzítését és pontos pozicionálását a tengelyeken.
Fontosságuk az alkalmazások széles skálájára kiterjed, az ipari gépektől kezdve a járműhajtásokig. Ez a három kezelőelem, tehát a szorítógyűrű, az állítógyűrű és a szorítóagy, központi szerepet tölt be az iparban! Ezen a területen különösen magasak a teljesítménnyel, a megbízhatósággal és a precizitással szemben állított követelmények. Mindazonáltal a kezelőelemek a gyárakban és gyártó berendezésekben nélkülözhetetlenek a gépalkatrészek helyes beállításához és rögzítéséhez. A rögzítőelemek jelentős mértékben hozzájárulnak a mechanikai rendszerek stabilitásához és hatékonyságához, emellett stabil kapcsolatot is biztosítanak. Az alkatrészek gyors és egyszerű összeszerelése és szétszerelése növeli a termelékenységet és a rugalmasságot a mindennapi munkában.
Mire használhatók az állítógyűrűk, szorítógyűrűk és szorítóagyak?
A három kezelőelem közötti különbség
Állítógyűrűk, szorítógyűrűk és szorítóagyak típusai
A kezelőelemek kiválasztási kritériumai és beszerelése
KIPP – a szorítógyűrűk, szorítóagyak és állítógyűrűk megbízható gyártója
Mire használhatók az állítógyűrűk, szorítógyűrűk és szorítóagyak?
Az állítógyűrűk mechanikus alkatrészek, amelyeket tengelyek, csapágyak vagy más forgó alkatrészek axiális helyzetének pontos meghatározására szolgálnak. Gyakran előfordulnak a gépgyártásban, az autóiparban és más műszaki alkalmazásokban. Az állítógyűrűk jellemzően egy vagy több hornyos gyűrűből és egy csavarból állnak. A csavar a gyűrű szűkítésére vagy nyitására szolgál. A csavar meghúzása rögzíti az állítógyűrűt, ily módon az alkatrész pontos axiális pozícióba állítható. Az állítógyűrűk egyszerű és megbízható módszert nyújtanak forgó alkatrészek helyzetének rögzítésére, és szükség esetén egyszerűn átállíthatók vagy eltávolíthatók. A KIPP kínálatában az állítógyűrűk különböző méretekben, anyagokban és kivitelben kaphatók, így megfelelnek a különböző alkalmazások követelményeinek.
A szorítógyűrűvel rögzíthetők az alkatrészek. Ezzel egyidejűleg a szorítógyűrű lehetővé teszi a pontos axiális pozicionálást. A kezelőelemet gyakran használják a gépgyártásban, az autóiparban és más műszaki alkalmazásokban. A szorítógyűrűk jellemzően egy gyűrű alakú testből állnak, egy vagy több rögzítőelemmel rendelkeznek, amelyek meghúzásakor erőzáró kapcsolat jön létre a gyűrű és a tengely között. Ez általában csavarokkal vagy más rögzítőelemekkel történik. A szorítógyűrűben lévő rögzítőelemek egyenletes nyomást fejtenek ki a tengelyre, ez szilárd tartást és az alkatrész pontos rögzítését eredményezi.
A szorítóagy alkatrészek, mint például kerekek, fogaskerekek vagy egyéb forgó elemek tengelyre történő rögzítésére szolgál. A szorítóagyat gyakran használják különféle területeken, többek között a gépgyártásban és az autógyártásban. Egy a tengelynek megfelelő központi furattal rendelkező hengeres testből áll, továbbá rögzítőelemekből amelyek a kerékagy megbízható rögzítéséről gondoskodnak.
A három kezelőelem közötti különbség
A szorítóagy, az állítógyűrűkhöz és a szorítógyűrűkhöz hasonlóan, a mechanikus rögzítőelemek közé tartozik. A kezelőelemek az alkatrészek tengelyhez történő rögzítésére szolgálnak. A rendkívül hasonló funkcióik ellenére azonban van néhány különbség köztük.
A fő különbség az alkatrészek rögzítésének és pozicionálásának módjában rejlik. Az állítógyűrű főleg az alkatrészek tengelyirányú helyzetének pontos meghatározására szolgál. A szorítógyűrű is használható erre a célra, de az állítógyűrűhöz képest erősebb rögzítést biztosít. A szorítóagy viszont forgó alkatrészek rögzítésére szolgál.
Az állítógyűrű egy vagy több csavarral ellátott gyűrű, a szorítógyűrűnél pedig a rögzítendő alkatrészt a gyűrűbe szorítják be. Az állítógyűrűvel a belső átmérő korlátozza az alkatrész méretét, amelyet a csavarok rögzítenek. A szorítógyűrűknél a gyűrű alakú test rögzíti az alkatrészt úgy, hogy a testet a csavarokkal szűkebbre állítják.
A szorítóagy központi furattal rendelkező hengeres testből áll. Ez a furat illeszkedik a tengelyhez. A kerékagy a biztonságos rögzítés érdekében további rögzítőelemekkel rendelkezik.
Állítógyűrűk, szorítógyűrűk és szorítóagyak típusai
A kezelőelemek kategóriája 12 különböző terméket tartalmaz. Ezek a belső vagy külső átmérő alapján különböztethetők meg.
Szorítógyűrűk
A KIPP termékkínálata nyolc különböző szorítógyűrűt tartalmaz.
- Belül hasított szorítógyűrűk és széles, belül hasított szorítógyűrűk egyaránt kaphatók. A belül hasított szorítógyűrűk gondoskodnak a szorítóerők egyenletes eloszlásáról. Ez precíz illeszkedést és nagy tartóerőt biztosít anélkül, hogy károsítaná a munkadarabot. A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie. A széles szorítógyűrű két hernyócsavarral rendelkezik.
- Kívül hasított szorítógyűrűk, és széles, kívül hasított szorítógyűrűk is kaphatók. A szorítógyűrű külső oldalán lévő horonynak köszönhetően a belül hasított kivitelhez képest akár 15 %-kal nagyobb szorítóerő érhető el. A furat hengeres marad, tehát pontosan körülfogja a tengelyt. A széles változat két hernyócsavarral rendelkezik.
- Hasított szorítógyűrűk szorítókarral Méretpontos illeszkedés és különösen nagy tartóerő. A szorítókarral a szorítógyűrű egyetlen mozdulattal rögzíthető vagy meglazítható.
- Az osztott szorítógyűrűk abban különböznek a hagyományos szorítógyűrűktől, hogy két vagy több részből állnak. Az osztott szorítógyűrűvel egyszerűbb az összeszerelés és szétszerelés, mert ahhoz nem kell eltávolítani a tengelyről más alkatrészeket. Az A4-es nemesacélból készült osztott szorítógyűrű külső átmérőjén egy kis központosító pont látható. A jelölés megkönnyíti a gyűrű beállítását és felszerelését.
- A széles, osztott szorítógyűrűk két belső hatszög kulcsnyílású hernyócsavarral rendelkeznek. Ez a típusú szorítógyűrű -40 °C és +175 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható. Kétrészes felépítésüknek köszönhetően a széles osztott szorítógyűrűk gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Az osztott szorítógyűrűk a szorítóerők egyenletes eloszlásával veszik körül a tengelyt, ami precíz illeszkedést és nagy tartóerőt eredményez.
- Menetes szorítógyűrűk A menetes szorítógyűrű -40 °C és +175 °C közötti hőmérséklet-tartományban is használható. A menetes szorítógyűrűk a 6g menettűrési osztálynak megfelelő csavarmenetekkel együtt használhatók. A menet körülveszi az ellendarabot a szorítóerők egyenletes eloszlásával.
Állítógyűrűk
A termékkategóriában három állítógyűrű szerepel. Az állítógyűrűk közül kettő megfelel a DIN 705 szabványnak. Acélból vagy nemesacélból készülnek. Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes állítógyűrűket
- Állítógyűrűk, acél, DIN 705
- Kétféle alakban kaphatók:
- A alak – DIN 553 szabványnak megfelelő hernyócsavarral, a hernyócsavar lapos csavarhúzóval szerelhető be.
- B alak – DIN 914 szabványnak megfelelő hernyócsavarral, a hernyócsavar imbuszkulccsal csavarozható be.
- Az alaptest felülete választható fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált kivitelben.
- Kétféle alakban kaphatók:
- Állítógyűrű, nemesacél, DIN 705
- 1.4305 nemesacélból készül
- Az állítógyűrű fémtiszta kivitelben kapható.
- Ez a termék is kétféle kivitelben választható: DIN 553 hasított és a DIN 914 belső hatszög kulcsnyílású.
- Állítógyűrűk szárnyas fogantyúval, acél
- Az állítógyűrű a DIN 705 szabványon alapul.
- Változtatható ütközővel rendelkezik
- Az állítógyűrű fémtiszta acélból készül, a szárnyas fogantyúk anyaga pedig feketésszürke termoplaszt. A fogantyúk menetes csapja 5.8-as szilárdsági osztályú acélból készül, kékre passzivált.
Szorítóagy
A KIPP szorítóagy 1.1206 nemesíthető acélból készül.
A 1.1206 nemesíthető acél tulajdonságairól többet megtudhat az anyagéttekintésben.
A szorítóagy barnított kivitelben kapható, gyorsan és egyszerűen feltolható a tengelyekre. A megfelelő működési helyzetbe állítás után a szorítóagyat a tengelyre szorítják. A rögzítőmenet lehetővé teszi a fogantyúrudak rögzítését a szorítóagyra. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében a tengely tűrése nem haladhatja meg a h11 értéket!
A szorítóagy 10 mm, 12 mm, 14 mm vagy 16 mm belső átmérővel és 24 mm, 28 mm vagy 32 mm külső átmérővel kapható.
A kezelőelemek kiválasztási kritériumai és beszerelése
Az állítógyűrű, a szorítógyűrű vagy a szorítóagy helyes kiválasztása döntő fontosságú a mechanikai rendszerek optimális teljesítménye és megbízhatósága szempontjából. A rögzítőelemek kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Annak biztosítása érdekében, hogy a kezelőelemek megfeleljenek az alkalmazás speciális követelményeinek, ügyeljen a következő kritériumokra:
Teherbírási követelmények
Az állítógyűrűk, szorítógyűrűk és szorítóagyak kiválasztásakor kulcsfontosságú szempont az alkalmazás teherbírási követelményeinek figyelembevétele. Ez magában foglalja az alkatrészre ható statikus és dinamikus igénybevételeket. Fontos gondoskodni arról, hogy a kiválasztott rögzítőelemek rendelkezzenek a szükséges teherbírással és szilárdsággal.
Átmérő és méret
A kezelőelemek átmérőjének és méretének meg kell egyeznie a tengely és a rögzítendő alkatrész megfelelő méreteivel. Biztosítsa, hogy a rögzítőelemek tökéletesen illeszkedjenek a tengelyhez, hogy ily módon megbízható és stabil csatlakozás jöjjön létre.
Anyagkiválasztás
A megfelelő anyag kiválasztása a környezeti körülményektől és az alkalmazás speciális követelményeitől függ. Fontos, hogy a kiválasztott anyagok szilárdsága, korrózióállósága, tartóssága és a környezeti feltételekkel szembeni ellenállóképessége megfelelő legyen.
Kompatibilitás és alkalmazhatóság
A rögzítőelemeknek kompatibilisnek kell lenniük azokkal az alkatrészekkel és rendszerekkel, amelyekkel kölcsönhatásba lépnek. Gondoskodjon róla, hogy akadálymentesen integrálhatók legyenek a teljes rendszerbe, és ne okozzanak konfliktust más alkatrészekkel.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve választhatja ki az alkalmazáshoz megfelelő állítógyűrűt, szorítógyűrűt és szorítóagyat. Optimalizálja mechanikai rendszerei teljesítményét, megbízhatóságát és hatékonyságát még ma.
Kérdései vannak a termékekkel kapcsolatban, vagy nem biztos abban, hogy melyik kezelőelem felel meg az Ön alkalmazásának? Bátran vegye fel velünk a kapcsolatot.
Különösen a kezelőelemek beszerelésekor van szükség kellő körültekintésre és pontosságra. Beszerelés előtt ellenőrizze a rögzítőelem illeszkedését a tengelyen. Győződjön meg arról is, hogy a tengely felülete tiszta, szennyeződéstől, rozsdától és sérülésektől mentes legyen. Ellenkező esetben tisztítsa meg a tengelyt.
A kezelőelem pozicionálásához helyezze azt a kívánt pozícióba a tengelyen. Ügyeljen arra, hogy egyenletesen legyen beállítva, egy síkban és ne ferdén helyezkedjen el.
Az állítógyűrű beszerelésekor most ellenőriznie kell, hogy a beállító gyűrű hasítékai egy vonalban vannak-e az alkatrészen lévő csavarfuratokkal vagy más rögzítési pontokkal.
Egyenletesen húzza meg a kezelőelemen lévő hernyócsavart, hogy egyenletes nyomást gyakoroljon a tengelyre. Tartsa be a gyártó utasításaiban javasolt forgatónyomatékot, hogy elkerülje az anyag túlzott megnyúlását vagy sérülését.
Beszerelés után ellenőrizze, hogy a kezelőelem biztonságos rögzítését és az alkatrész megfelelő helyzetét a tengelyen. Győződjön meg róla, hogy szilárdan rögzített és nem észlelhető mozgás vagy lazaság.
Az általános tanácsok a szorítógyűrűk, állítógyűrűk vagy szorítóagyak beszereléséhez nyilvánvalóak. Ennek ellenére szeretnénk mégis megemlíteni őket.
- Használja a megfelelő szerszámot, és tartsa be a javasolt forgatónyomatékot, hogy elkerülje a rögzítőelemek sérülését vagy deformálódását.
- Végezze el a végső ellenőrzést és győződjön meg arról, hogy minden rögzítőelem megfelelően meg van-e húzva, és az alkatrész biztonságosan rögzített-e.
Ezen utasítások és tippek követésével biztosíthatja a szorítógyűrűk, állítógyűrűk és szorítóagyak problémamentes beszerelését.
KIPP – a szorítógyűrűk, szorítóagyak és állítógyűrűk megbízható gyártója
A KIPP a kiváló minőségű rögzítőelemek elismert gyártója. Sok éves tapasztalatunkból merítve pontosan ismerjük az Ön követelményeit és igényeit.
A KIPP sikerének döntő tényezője a magas minőségi szabványok iránti elkötelezettség. A KIPP rögzítőelemek gyártása szigorú minőség-ellenőrzési eljárások szerint történik, ezzel biztosítjuk, hogy megfeleljenek a különféle alkalmazásokban támasztott szigorú követelményeknek. Ezek a minőségellenőrzések a teljes gyártási folyamatra kiterjednek, az anyagok kiválasztásától kezdve a késztermékek végső ellenőrzéséig.
Termékeink széles skáláját kínáljuk ügyfeleinknek, amelyben a különböző alkalmazásokhoz különböző típusú rögzítőelemek találhatók.
Profitáljon Ön is sokéves tapasztalatunkból! Van még kérdése? Lépjen kapcsolatba velünk most! Örömmel segítünk!