acél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk
A menetes szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással zárják körbe az ellendarabot.
A kapocsgyűrűk használatára a 6g menettűrési besorolás szerinti csavarmenetekkel kerül sor.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták