Anyag
acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk
A hasított szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással fogják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
Műszaki változtatás miatt a szorítógyűrűk részben továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállíthatók (mindegyik csavar felülről van becsavarozva).
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
Műszaki változtatás miatt a szorítógyűrűk részben továbbra is nem eltolt csavarelrendezéssel szállíthatók (mindegyik csavar felülről van becsavarozva).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.