Nemesacél fémalkatrészek 1.4401.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű 55° Shore A, szürke.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések rögzítésében és lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre

Acél vagy nemesacél fémalkatrészek 1.4301.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták