Gumiütközők
Gumijasti blažilniki so kot elastični blažilni element predvideni za zmanjšanje vibracij.
Gumijasti blažilniki KIPP
Gumijasti blažilniki, imenovani tudi odbojni blažilniki, se uporabljajo za blaženje udarcev, vibracij in nihanj. Elastični blažilniki vibracij so večinoma izdelani iz gume, material glavnega elementa pa je lahko drugačen. Glavni elementi so običajno izdelani iz nerjavnega jekla ali jekla.
Gumijasti blažilniki se uporabljajo kot elementi za zaščito in blaženje v različnih mehanskih aplikacijah. Delujejo kot nekakšno "območje blaženja" med dvema trdima površinama.
Gumijasti blažilnik absorbira in porazdeli mehansko energijo, ki nastane pri udarcih, premikih ali vibracijah. Blažilnik ublaži neželene premike in zmanjša prenos sil ali vibracij na druge dele. Tako blažilniki nihanja preprečujejo, da bi se ta energija neovirano prenesla na druge sestavne dele.
Gumijasti blažilniki tako ščitijo občutljive komponente pred poškodbami, obrabo ali neželenim hrupom. To prispeva k daljši življenjski dobi strojev in naprav ter k zmanjšanju hrupa. Gumijasti blažilniki so na voljo v številnih izvedbah, ki izpolnjujejo najrazličnejše zahteve. Zaradi svoje raznolikosti se blažilniki uporabljajo na številnih področjih.
V strojih in industrijskih sistemih se blažilniki vibracij uporabljajo na povezovalnih mestih, ležajih ali kot noge. Pri tem blažijo vibracije, ki nastanejo zaradi vrtečih se delov, in zmanjšujejo hrup. Poleg tega blažilniki nihanja ščitijo občutljive sestavne dele pred poškodbami zaradi mehanskih udarcev. V vozilih se gumijasti blažilniki uporabljajo v obesi in uležajenju motorja ter pri blažilcih in tečajih vrat.
Ne glede na način uporabe predstavljajo gumijasti blažilniki cenovno ugodno in učinkovito možnost za zmanjšanje mehanskih obremenitev. Investirajte v dolgo obstojnost vaših sistemov zdaj!
Prednosti gumijastih blažilnikov KIPP
Pregled posameznih gumijastih blažilnikov
Družba KIPP kot vaš zanesljivi proizvajalec gumijastih blažilnikov
Prednosti gumijastih blažilnikov KIPP
Gumijasti blažilniki KIPP so posebej zasnovani za številne načine uporabe. Zahvaljujoč kakovostni mešanici gume in prilagodljivim možnostim uporabe predstavljajo zanesljivo rešitev za blaženje nihanja in vibracij. Blažilniki nihanja imajo tudi druge prednosti.
- Znižanje stroškov vzdrževanja zaradi uporabe visokokakovostnih materialov: gumijasti blažilniki, kot so blažilniki družbe KIPP, so izdelani iz posebnih mešanic gume, naravnega kavčuka. Ta zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost proti obrabi. Prispeva k bistvenemu znižanju stroškov vzdrževanja, saj je treba komponente redkeje menjati oz. vzdrževati.
Dodatne informacije o materialu so na voljo v pregledu materialov, v razdelku "naravni kavčuk".
- Dolga življenjska doba in odpornost: zaradi uporabe visokokakovostnih materialov so gumijasti blažilniki zelo obstojni in odporni. Uporablja se jih lahko tudi v zahtevnih okoljih, kar še razširi njihovo področje uporabe.
- Preprosta namestitev: blažilnike vibracij je mogoče preprosto namestiti, s čimer prihranite čas in stroške pri montaži. Pri tem ne potrebujete posebnega orodja ali zapletenih postopkov, zaradi česar predstavljajo praktično rešitev za številne načine uporabe.
- Učinkovito blaženje vibracij in udarcev: gumijasti blažilniki KIPP ponujajo odlično blaženje, ki učinkovito absorbira vibracije in udarce. Tako preprečujejo, da bi neželeni premiki učinkovali na celoten sistem. S tem zagotavljajo boljšo zmogljivost in večjo varnost strojev.
- Zmanjšanje hrupa: z blaženjem vibracij in udarcev gumijasti blažilniki zmanjšajo emisije hrupa. To v številnih načinih uporabe prispeva k izboljšanju delovnega okolja.
- Raznolike možnosti uporabe: gumijasti blažilniki so na voljo v različnih izvedbah, zato so primerni za številne načine uporabe v različnih industrijah. Zaradi prilagodljivosti se lahko uporabljajo v širokem temperaturnem območju od -30 do +80 °C. Tako odbojni blažilniki delujejo brezhibno, tudi v različnih okoljskih pogojih.
Pregled posameznih gumijastih blažilnikov
KIPP omogoča pestro ponudbo z 21 različnimi izdelki. Razlikujejo se v izvedbi in materialu glavnega elementa. Glavni elementi gumijastih blažilnikov so izdelani iz nerjavnega jekla ali jekla. Materiali so primerni za uporabo v zahtevnih okoljih, v katerih sta potrebni visoka obremenljivost in odpornost.
Naši blažilniki združujejo najboljše lastnosti uporabljenih materialov ter tako zagotavljajo učinkovito blaženje in zaščito.
Nerjavno jeklo se ponaša z odlično odpornostjo proti koroziji, visoko trdnostjo in obstojnostjo. Poleg tega je nerjavno jeklo odporno na rjo in kemikalije. Glavni elementi iz nerjavnega jekla so zlasti primerni za uporabe z visokimi zahtevami glede higiene ali v korozivnem okolju.
Glavni element iz jekla zagotavlja visoko trdnost in odpornost na mehanske obremenitve. Jeklo je cenovno ugoden material, ki je močno razširjen v številnih industrijskih aplikacijah.
Blažilniku nihanja zagotavlja visoko stabilnost. Material omogoča uporabo v težkih strojih in sistemih, ki so izpostavljeni velikim mehanskim obremenitvam. Idealen je za industrijske uporabe, pri katerih je treba absorbirati velike sile.
Gumijasti odbojni blažilnik je pri vseh izdelkih izdelan iz elastomera naravnega kavčuka. Naravni kavčuk je elastični material, ki prepriča z odličnim blaženjem in visoko silo povrnitve. Zelo je učinkovit pri absorpciji vibracij in udarcev ter ostaja prilagodljiv tudi pri nizkih temperaturah.
Material zagotavlja odlično ravnovesje med prilagodljivostjo in trdnostjo. Zato so gumijasti blažilniki idealni za uporabe, pri katerih sta potrebna dobro blaženje in visoka obremenljivost. Kombinacija glavnega elementa iz nerjavnega jekla ali jekla in elastomera naravnega kavčuka kot blažilnega elementa zagotavlja odlično zmogljivost na različnih področjih uporabe.
Posebej priljubljeni izdelki v ponudbi:
- Gumijasti blažilniki, tip A, cilindrični z dvostranskim zunanjim navojem
- Gumijasti blažilniki, tip B, cilindrični z notranjim in zunanjim navojem
- Gumijasti blažilniki, tip D, cilindrični z zunanjim navojem
Družba KIPP kot vaš zanesljivi proizvajalec gumijastih blažilnikov
KIPP je nemško podjetje, specializirano za razvoj, proizvodnjo in prodajo vpenjalnih, normiranih in upravljalnih elementov. Od ustanovitve se je podjetje razvilo v priznanega ponudnika na področju strojništva in avtomatizacije. Znani smo po visokokakovostnih izdelkih, ki se uporabljajo v številnih industrijskih področjih po vsem svetu.
Nenehno vlagamo v raziskave in razvoj. Tako lahko ponujamo nove rešitve za izzive v industriji ter izboljšujemo in razširjamo svojo ponudbo izdelkov. Vsi naši izdelki so izdelani v Nemčiji v skladu z najvišjimi standardi kakovosti. To potrjuje naš certifikat ISO 9001.