Csillapító elemek
A gumiütközők rugalmas csillapítóelemként különböző felhasználási területeken a rezgések csökkentésére szolgálnak. A gumiütközőket gyakran aggregátok, motorok, kompresszorok, szivattyúk vagy vizsgálógépek elhelyezésére használják. Sokféle kivitelben és típusban kaphatók, többek között acél, természetes kaucsuk vagy nemesacél kivitelben, továbbá kétoldali külső menettel, belső és külső menettel, valamint szűkített modellek. A gumiütköző speciális változatai az O-alakú gumibakok, a csatlakozó szigetelők és a gumi-fém mennyezeti tartóelemek.
KIPP gumiütközők – széles választékban webáruházunkban
A KIPP gumi-fém ütközők (más néven: szilentblokkok / szilentcsapágyak / vibrációs fém ütközők) egyszerű és költséghatékony szabványelemek a rugalmas megtámasztások számára. Nyomó- és nyíróterhelésre egyaránt alkalmasak. A gumiütközők azonban lényegesen kevésbé rugalmasak nyírófeszültségnek kitéve, ellentétben a nyomóterheléssel.
Megjegyzés: Húzóigénybevételek is lehetségesek, de ezeket kerülni kell a tapadószéleknél jelentkező csúcsfeszültségek és a gumi bevágásokra való érzékenysége miatt.
Az ütközőket főként ütközőpufferként vagy rezgések csillapítására használják. Alkatrészként a rezgéseket is elszigetelik, amelyek például kompresszorok, motorok vagy aggregátok használatakor keletkezhetnek. A gumiütközőket a mechanikai alkatrészek megtámasztására és a már felgyorsult elemek csillapítására is használják. Mint fentebb említettük, a gumiütközők a rezgésszigetelést szolgálják, ezért a KIPP webáruházban és katalógusban a „csillapító elemek” csoportban is szerepelnek.
Ez részletezve azt jelenti, hogy a gumiütközők elnyelik a szerelvények kinetikus energiáját, és így csökkentik a rezgésterhelést az egész rendszerben, vagy tompítják a már felgyorsult szerelvények tolóerejét. A gépek tervezésénél nem szabad alábecsülni a rezgések által felszabaduló energiát. A legtöbb esetben ezeket a rezgéseket forgó és lengő mozgások okozzák. A gumi-fém ütközőket gyakran használnak, amikor az ütéseket vagy a visszatérő mozgásokat végütközővel csillapítani kell. A gumiütköző jelentősen csökkenti a rezgés amplitúdóját. A gumiütközők klasszikus alkalmazása a gyakorlatban megtalálható „ajtóütközőként”, „ajtópufferként” vagy géplábként. A portfoliót a zajcsillapító elemként kifejtett pozitív mellékhatás teszi teljessé.
Acélból és rozsdamentes acélból készült gumiütközők alkalmazási területei
A gumiütközők (horganyzott) klasszikus alkalmazási területei:
- ajtók
- kapuk
- fedelek
- gépek
- rendszerek
- motorok
- hajtóművek
- és ütközők a gépgyártásban.
Gumiütközők különböző alakokban és kivitelben
Általánosságban elmondható, hogy a gumiütközőket általában természetes gumi elasztomer és acélból vagy rozsdamentes acélból készült fém alkatrész kombinációjában gyártják és értékesítik. Elérhetők belső és külső menetes változatok is, amelyek különböző rögzítési lehetőségeket kínálnak. Alapvetően a KIPP termékcsalád nagyon eltérő, ha gumiütközőkről van szó:
- A típusú gumiütköző
- AT típusú gumiütköző
- B típusú gumiütköző
- C típusú gumiütköző
- CT típusú gumiütköző
- D típusú gumiütköző
- DS típusú gumiütköző szívótalppal
- E típusú gumiütköző
- Parabolikus gumiütköző
- Kúpos gumiütköző
- Konvex gumiütközők
A számos kiviteli változat (design) a gumiütközők rugalmas alkalmazási lehetőségeit mutatja be. A gumiütközők alaktól függően eltérően veszik fel a keletkező energiát. A kúpos gumikontúrú elemek ideálisak nagy élterheléshez radiális elhajlás során. A gumiütközők elsősorban az ütési terhelést csökkentik. A szűkös helyviszony is kritérium a megfelelő ütköző kiválasztásához.
A gumiütközők az alak és az anyag mellett különböző menethosszúsággal (M3/M4/M6/M10/M12/M16) és átmérővel is kaphatók. A legtöbb HEINRICH KIPP WERK gumiütköző közvetlenül raktárról elérhető, közepes 55 Shore gumikeménységben (+/- 5). Ha más Shore keménységű gumiütközőkre van szükség, értékesítési műszaki támogatásunk örömmel segít megtalálni az alkalmazásához megfelelő ütközőt. A KIPP webáruházában teljes áttekintést talál a teljes választékról.
Megjegyzés:
Gumikeménységek: kemény = 70° Shore közepes = 55° Shore lágy = 45° Shore
Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és +80 °C között.
A KIPP gumi-fém ütközői az RoHS-kompatibilisek