text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Profilkonzolok alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez.
A profilkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokhoz csavarozható.

A alak: 40X40-es profilhoz alkalmas.
B alak: 40X80-as profilhoz alkalmas.
Felszerelés
1. Rögzítse a profilkonzolt a padlóhoz.
2. Helyezze be a horonyanyákat az alumínium profilba.
3. Állítsa az alumínium profilat a profilkonzolba, és csavarokkal rögzítse.
Accessory
Horonyanyák K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták