Csőösszekötő elemek, profilösszekötők
A csőcsatlakozó elemek, mint például a dugaszolható összekötők többek között kör- és négyzetszelvényű profilok csatlakoztatására alkalmasak. A Lean I típus Ø30 csőösszekötőkkel például könnyű és változatos szerkezetek szerelhetők össze aluprofilokból. A kör és négyszög keresztmetszetű alumíniumcsövek a kereskedelmi szektorban a felhasználási lehetőségek széles skáláját kínálják. A választékot szűkítőhüvelyek és lineáris egységek egészítik ki. Az alumíniumprofilok tartozékai, mint például a kötlemezek és a szögvasak, különböző csatlakozási és rögzítési követelményekre kínálnak megoldásokat. A monitortartók különböző kivitelben kaphatók, például kompakt, forgó karimával vagy fali konzollal, és akár 10 kg súlyú képernyők felszerelése is lehetséges.