{"product":{"productId":"agid.36368","price":21.7,"name":"Profilkonzolok, B típus és I típus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Profilkonzolok, B típus és I típus, A alak
ettől
21,70 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Profilkonzolok, B típus és I típus, B alak
ettől
26,90 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Profilkonzolok alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez.
A profilkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokhoz csavarozható.
A alak: 40X40-es profilhoz alkalmas.
B alak: 40X80-as profilhoz alkalmas.
A profilkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokhoz csavarozható.
A alak: 40X40-es profilhoz alkalmas.
B alak: 40X80-as profilhoz alkalmas.
Felszerelés
1. Rögzítse a profilkonzolt a padlóhoz.
2. Helyezze be a horonyanyákat az alumínium profilba.
3. Állítsa az alumínium profilat a profilkonzolba, és csavarokkal rögzítse.
2. Helyezze be a horonyanyákat az alumínium profilba.
3. Állítsa az alumínium profilat a profilkonzolba, és csavarokkal rögzítse.
Accessory
Horonyanyák K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.