{"product":{"productId":"agid.31614","price":32.92,"name":"Görgősor, acél, A alak"},"currency":"EUR"}
- Acéltengellyel a nagy dinamikus erőkhöz
- Zökkenőmentes működés, ezért jó indítási viselkedés
- Egyenként rövidíthető
- ESD levezetőképes
Leírás
Anyag
Görgős sínszelvény: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Kivitel
Görgős sínszelvény: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
További információk
Teherbíró és nyugodt futású görgősínek. A rendszer készre szerelt. A görgősínprofilban műanyag görgők vannak, amelyek acél tengelyeken vannak csapágyazva. A szűk tengelytávolságok garantálják a nyugodt, problémamentes futást. Szükség esetén az acéllemezből készült görgősínprofil könnyen a kívánt hosszra vágható.
Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.
A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.
Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.
A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.