{"product":{"productId":"agid.31614","price":31.47,"name":"Görgősor, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Görgős sínszelvény: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Kivitel
Görgős sínszelvény: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Görgősor, acél, A alak
ettől
32,92 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Görgősor, acél, B alak
ettől
31,47 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Görgős sínszelvény: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Kivitel
Görgős sínszelvény: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
További információk
Teherbíró és nyugodt futású görgősínek. A rendszer készre szerelt. A görgősínprofilban műanyag görgők vannak, amelyek acél tengelyeken vannak csapágyazva. A szűk tengelytávolságok garantálják a nyugodt, problémamentes futást. Szükség esetén az acéllemezből készült görgősínprofil könnyen a kívánt hosszra vágható.
Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.
A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.
Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.
A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.