{"product":{"productId":"agid.27397","price":1.87,"name":"Címketartó Ø30, típus I, átlátszó, öntapadó, B alak, egyenes"},"currency":"EUR"}
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Egyszerűen felszerelhető kör keresztmetszetű csövekre.
- Öntapadó
- Nyitott kártyabetoló nyílással
Leírás
Anyag
Műanyag, kemény PVC
Kivitel
A alak: átlátszó
B alak: átlátszó / szürke, hasonló, mint RAL 7035.
B alak: átlátszó / szürke, hasonló, mint RAL 7035.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
A címketartók átlátszó műanyagból készülnek. (B alak elülső oldala átlátszó, hátoldala szürke). A fenti nyíláson keresztül felirattal ellátott kártyák vagy papírcsíkok helyezhetők be. 38 mm magas és 100 mm széles címkékhez alkalmas.
A hátoldalon elhelyezkedő öntapadó csíknak köszönhetően a címketartó tartósan felragasztható a profilra.
A címketartók átlátszó műanyagból készülnek. (B alak elülső oldala átlátszó, hátoldala szürke). A fenti nyíláson keresztül felirattal ellátott kártyák vagy papírcsíkok helyezhetők be. 38 mm magas és 100 mm széles címkékhez alkalmas.
A hátoldalon elhelyezkedő öntapadó csíknak köszönhetően a címketartó tartósan felragasztható a profilra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.