2 Találat

Leírás

Anyag
Műanyag, kemény PVC
Kivitel
A alak: átlátszó
B alak: átlátszó / szürke, hasonló, mint RAL 7035.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

A címketartók átlátszó műanyagból készülnek. (B alak elülső oldala átlátszó, hátoldala szürke). A fenti nyíláson keresztül felirattal ellátott kártyák vagy papírcsíkok helyezhetők be. 38 mm magas és 100 mm széles címkékhez alkalmas.

A hátoldalon elhelyezkedő öntapadó csíknak köszönhetően a címketartó tartósan felragasztható a profilra.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták