Nemesacél finomöntvény 1.4308.

Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

Kivitel
Szorítókar a rögzítéshez.
Egyedi igényre
elektropolírozott.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták