{"product":{"productId":"agid.17845","price":29.49,"name":"Karima cső-összekötők nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Ø30 mm-től hatlapfejű csavar ISO 4017, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Karima cső-összekötők, nemesacél, A-alak
ettől
29,49 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Karima cső-összekötők, nemesacél, B-alak
ettől
54,67 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Ø30 mm-től hatlapfejű csavar ISO 4017, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek K0493