Zgibne glave KIPP
Zgibne glave, znane tudi kot zgibni ležaji ali zgibna očesa, so mehanski upravljalni deli, ki omogočajo prilagodljivo povezavo dveh delov. Zgibne glave omogočajo premikanje okoli več osi in se pogosto uporabljajo v strojništvu, kjer omogočajo premike, prenos moči in prilagodljivost. Tudi na industrijskih področjih, kot so robotika, sistemi za krmiljenje vozil in sistemi za rokovanje z materiali, so upravljalni deli nepogrešljivi.
Zaradi svoje konstrukcije omogočajo upravljalni deli natančen prenos premikanja in so na voljo v številnih velikostih in izvedbah. Njihova vsestranskost omogoča uporabo v številnih načinih uporabe, vse od majhnih ročno vodenih naprav, do velikih industrijskih strojev. Z natančnim upravljanjem in pozicioniranjem lahko zgibne glave natančno nadzorujejo premikanje, kar je bistvenega pomena pri številnih uporabah.
Način delovanja zgibnih glav
Uporabe v industriji
Vrste zgibnih glav
Standardi kakovosti in certifikati
Prednosti zgibnih glav KIPP
Način delovanja zgibnih glav
Zgibni ležaj je sestavljen iz ohišja zgibne glave in zgibnega ležaja, ki omogoča vrtenje okoli več osi. Natančen način delovanja se lahko razlikuje glede na specifično zasnovo in uporabo, vendar lahko delovanje zgibnih glav na splošno opišemo, kot sledi: zgibna glava je sestavljena iz zunanjega ohišja, ki je pogosto sferične oblike. Ohišje zgibne glave ima poleg tega tudi eno ali več odprtin za namestitev zgibnega ležaja. Zasnovano je tako, da ga je mogoče fiksno povezati z delom mehanskega sistema, medtem ko je zgibni ležaj nameščen v njem in omogoča premikanje.
Zgibni ležaj je nameščen v notranjosti ohišja zgibne glave in omogoča vrtenje zgibne glave okoli več osi. Lahko ima različne zasnove, na primer kot kroglični ali drsni ležaj. Zgibni ležaj je pogosto zasnovan tako, da se lahko prosto premika okoli osi, medtem ko obenem absorbira obremenitve in sile, ki delujejo na zgibno glavo.
Navoj ali drug pritrdilni element povezuje zgibno glavo z mehanskim sistemom. To zgibni glavi omogoča premikanje, medtem ko je varno pritrjena na sistemu.
Uporabe v industriji
Družba KIPP ponuja lastno izdelane zgibne glave in je tako neposredni vir izdelkov, kar zagotavlja boljši nadzor nad njihovo kakovostjo. Naše zgibne glave so izdelane iz visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo visoko trdnost, odpornost na obrabo in obstojnost. Materiali so skrbno izbrani, s čimer zagotavljamo zanesljivo delovanje naših izdelkov tudi v zahtevnih pogojih.
Vsestranskost delov omogoča uporabo v številnih načinih uporabe. Uporabljajo se lahko v naslednjih industrijskih panogah:
- Avtomobilska industrija: V proizvodnji avtomobilov se upravljalni deli uporabljajo v krmilnih vzvodjih, obesah in drugih komponentah, kjer omogočajo krmiljenje in vzmetenje.
- Strojništvo: Zgibni ležaji se uporabljajo v različnih postopkih proizvodnje strojev, na primer pri robotskih rokah, transportnih trakovih in povezovalnih mehanizmih.
- Letalska in vesoljska industrija: V letalski in vesoljski tehniki se glave uporabljajo v krmilnih mehanizmih, preklopnih mehanizmih in pristajalnih ogrodjih za upravljanje in prenos premikov.
- Težka industrija: Tu se deli uporabljajo v napravah, kot so žerjavi, transportni trakovi in dvižni sistemi, in omogočajo premikanje težkih tovorov.
- Kmetijstvo: Zgibne glave se uporabljajo v kmetijskih strojih in napravah, kot so traktorji, kombajni in prikolice, kjer omogočajo premikanje in prenos sil.
- Medicinska tehnika: Zgibni ležaji se uporabljajo v kirurških instrumentih, medicinskih napravah in protezah.
- Proizvodnja elektronike: Na področju proizvodnje elektronike se upravljalni deli uporabljajo v avtomatiziranih sistemih in robotih za izvajanje natančnih gibov pri sestavljanju elektronskih sestavnih delov.
Vrste zgibnih glav
Ponudba vključuje 19 različnih upravljalnih delov v kategoriji zgibnih glav. Poleg zgibnih ležajev so na voljo tudi različne zgibne glave s krogličnim uležajenjem.
Izdelki so izdelani iz naslednjih materialov:
- avtomatno jeklo,
- Nerjavno jeklo
- IGUMID,
- Jeklo
- Jeklo za toplotno obdelavo
Izdelki se razlikujejo v izvedbi in materialu, pa tudi po pritrdilni izvrtini in velikosti navoja. S pomočjo funkcije filtriranja lahko izberete ustrezne zahteve.
Zgibne glave s krogličnim uležajenjem
Zgibne glave s krogličnim uležajenjem so posebna vrsta upravljalnih delov. Omogočajo nemoteno in natančno premikanje. Kroglični ležaj omogoča vrtenje zgibne glave okoli različnih osi. Skrbi tudi za gladko in zanesljivo premikanje, pa tudi za to, da se lahko zgibna glava prosto in natančno premika, brez velikega trenja.
Uporaba delov s krogličnimi ležaji omogoča večjo natančnost in boljši nadzor gibanja v primerjavi z glavami z drugimi vrstami ležajev. Zato so upravljalni deli zlasti primerni za uporabe, pri katerih sta potrebna natančno pozicioniranje in krmiljenje.
KIPP kot proizvajalec ponuja dve izvedbi zgibnih ležajev s krogličnim uležajenjem. Bistvena razlika je v vrsti navoja.
- Zgibna glava s krogelnim uležajenjem z notranjim navojem: pri tem upravljalnem delu je kroglično uležajenje zatesnjeno s prekrivnimi diski in trajno namazano. Priključne mere ustrezajo obliki KJ v skladu z DIN 648.
- Zgibna glava s krogelnim uležajenjem z zunanjim navojem: tudi glava z zunanjim navojem ima kroglično uležajenje, zatesnjeno s prekrivnimi diski in trajno namazano. Priključne mere tega upravljalnega dela ustrezajo obliki KJ+A v skladu z DIN 648.
Zgibne glave z drsnim uležajenjem
Pri zgibnih glavah z drsnim uležajenjem uležajenje temelji na drsnih elementih. Drsni elementi, ki so pogosto izdelani iz materialov, kot so bron, umetna masa ali drugi materiali, ki jih je mogoče mazati, omogočajo premikanje zgibne glave okoli različnih osi brez trenja.
V primerjavi z zglobi s krogličnim uležajenjem glave z drsnim uležajenjem zagotavljajo višjo obremenljivost. Primernejše so za uporabe, pri katerih prihaja do velikih obremenitev ali ekstremnih okoljskih pogojev. Z uporabo drsnih elementov lahko zgibne glave omogočajo tudi boljše blaženje nihanja, zaradi česar so zlasti primerne za uporabe, pri katerih je treba zmanjšati vibracije.
Drsna uležajenja praviloma potrebujejo redno mazanje, da zagotavljajo nemoteno premikanje in zmanjšajo obrabo. To je mogoče z uporabo samomazalnih materialov, ki omogočajo daljše intervale vzdrževanja.
Zgibna glava z drsnim uležajenjem in notranjim navojem
Zgibne glave z notranjim navojem imajo navoj v notranjosti. Notranji navoj omogoča neposredno pritrditev na ustrezen zunanji navoj ali vijak. To bistveno olajša montažo. Notranji navoj je na voljo v različnih velikostih in izvedbah, s čimer zagotavlja izpolnjevanje zahtev pri različnih načinih uporabe.
Družba KIPP ponuja sedem različnih upravljalnih delov z drsnim uležajenjem in notranjim navojem:
V skladu s standardom DIN ISO 12240-1:
- iz jekla, brez vzdrževanja,
- iz nerjavnega jekla, brez vzdrževanja,
- iz jekla, z naknadnim mazanjem,
- ozka izvedba, brez vzdrževanja.
V skladu s standardom DIN ISO 12240-4:
Zgibna glava z drsnim uležajenjem in zunanjim navojem
Zgibne glave z zunanjim navojem imajo navoj na zunanji površini zgibne glave. To omogoča privijanje zgibne glave v ustrezno matico, notranji navoj ali drugo navojno povezavo. Deli z zunanjim navojem zagotavljajo visoko fleksibilnost in prilagodljivost, ker jih je mogoče preprosto priviti na obstoječe navojne povezave ali pritrdilne elemente.
Ponudba izdelkov KIPP vključuje naslednje izvedbe:
V skladu s standardom DIN ISO 12240-1:
- iz jekla, brez vzdrževanja,
- iz nerjavnega jekla, brez vzdrževanja,
- iz jekla, z naknadnim mazanjem,
- ozka izvedba, brez vzdrževanja.
V skladu s standardom DIN ISO 12240-4:
Zgibni ležaji
Družba KIPP ponuja dve različici zgibnih ležajev. Ohišje obeh zgibnih ležajev je izdelano iz nerjavnega jekla 1.4571, zglobna kroglica pa je iz nerjavnega jekla 1.4034.
Nerjavno jeklo zagotavlja visoko trdnost in odpornost proti koroziji. Je higienično in temperaturno obstojno.
Zgibni ležaji KIPP so odlični za uporabo pri dinamični obremenitvi pod visokim tlakom. Izvedbe se razlikujejo po merah.
Zgibni ležaji so na voljo v merski različici E in K z različnimi višinami in pritrdilnimi izvrtinami. Obe merski različici upoštevata zahteve standarda DIN ISO 12240-1.
Standardi kakovosti in certifikati
Zgibne glave KIPP odlikuje vrsta značilnosti, povezanih s kakovostjo, zaradi katerih predstavljajo prvovrstno izbiro za uporabo v strojništvu in proizvodnji naprav. Družba KIPP pri proizvodnji posveča posebno pozornost naslednjim vidikom:
- Visokokakovostni materiali: KIPP za proizvodnjo zgibnih glav uporablja samo visokokakovostne materiale. Tako ne zagotavlja le dolge življenjske dobe, pač pa tudi visoko trdnost in odpornost proti obrabi.
- Natančna zasnova: naši upravljalni deli so razviti in izdelani z največjo natančnostjo ter tako zagotavljajo zanesljiv prenos gibanja in natančno delovanje.
- Vsestranskost: s široko paleto različnih izvedb, pritrdilnih izvrtin in navojev zagotavljajo zgibni ležaji KIPP veliko raznolikost. Tako lahko glave izpolnjujejo zahteve pri različnih načinih uporabe.
- Certificirana kakovost: zgibne glave KIPP ustrezajo najstrožjim standardom kakovosti in so pogosto certificirane v skladu s standardi, kot je ISO 12240, da zagotavljajo najvišjo raven kakovosti in zmogljivosti.
Izbira zgibnih glav, ki ustrezajo najvišjim standardom kakovosti in imajo ustrezne certifikate, je odločilnega pomena za uspeh in varnost vaših aplikacij v strojništvu in proizvodnji naprav. V družbi KIPP razumemo kritično vlogo standardov kakovosti in certifikatov. Najvišjo pozornost posvečamo temu, da ponujamo izdelke, ki ustrezajo tem standardom.
Standardi kakovosti in certifikati zagotavljajo, da so naše zgibne glave prestale najstrožje nadzore kakovosti. Zagotavljajo zanesljivost, dolgo obstojnost in zmogljivost izdelkov.
Poleg tega ste lahko s pomočjo standardov kakovosti in certifikatov prepričani, da so naši zgibni ležaji preverjeni glede kakovosti materialov, proizvodnih procesov, varnostnih vidikov in okoljske trajnosti in imajo ustrezna dovoljenja. To je zlasti pomembno v panogah, kjer sta varnost in kakovost na prvem mestu.
Izdelki KIPP so preizkušeni v skladu z DIN ISO 12240. Standarda DIN ISO 12240-1 in DIN ISO 12240-4 sta specifična dela serije standardov DIN EN ISO 12240, ki veljajo za zgibne glave in zgibne ležaje. Ti standardi določajo zahteve glede zgibnih glav in zagotavljajo preskusni postopek za določanje njihove zmogljivosti in zanesljivosti.
Standard DIN ISO 12240-1 določa zahteve za zgibne glave z notranjim navojem, standard DIN ISO 12240-4 pa zahteve za zgibne ležaje s prirobnico in zgibne glave z zunanjim navojem.
Prednosti zgibnih glav KIPP
Zgibne glave KIPP zagotavljajo odlično kakovost in zanesljivost za različne namene uporabe v strojništvu in proizvodnji naprav. Z natančno zasnovo in izdelavo zagotavljajo natančen prenos gibanja in velike mehanske zmogljivosti. V naši široki ponudbi izdelkov lahko stranke izberejo optimalen izdelek za svoje specifične zahteve. Zgibni ležaji KIPP so preprosti za montažo, kar skrajša čas in zmanjša delovni napor. Lahko jih obremenite, primerni pa so tudi za zahtevna okolja.
Če potrebujete zgibne glave, ponuja KIPP prvovrstno izbiro visokokakovostnih izdelkov. Naše upravljalne dele odlikujeta natančna zasnova in zanesljivost. Ponujamo široko paleto velikosti, izvedb in materialov, s katero lahko izpolnimo raznolike zahteve pri različnih načinih uporabe. Stavimo na nenehne inovacije in vlagamo v raziskave in razvoj, da tako stalno izboljšujemo zmogljivost naših zgibnih glav.
Iščete kakovost, zanesljivost in prvovrsten servis? Potem so zgibne glave KIPP prava izbira za vaše zahteve!