text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Ohišje je iz kovanega nerjavnega jekla 1.4057.
Krogla zgiba je iz jekla 1.4034, utrjenega in brušenega.
Ovoj ležaja je iz nerjavnega jekla 1.4571.

Version
Polirano.
Note
Drsno uležajenje zgibne glave je brez vzdrževanja.
Priključne mere ustrezajo standardu DIN 648, seriji oblik KA.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi