zgibi
Zgibi imajo pomembno vlogo na primer v strojegradnji, avtomobilski proizvodnji in transportni tehniki. Prenašajo vrtenje, navore in sile ter jih preusmerjajo. Področje izdelkov za zgibe vključuje različne vrste izdelkov, kot so viličaste glave, viličasti zgibi, hitre vtične spojke, kotne zgibe in aksialne zgibe. Viličasti zgibi so na primer zasnovani z vzmetnimi zložljivimi sorniki v skladu s standardom DIN 71752 ali s sorniki za varovanje gredi. Kotni zgibi služijo kot kotni spojniki in se uporabljajo v okoljih s posebnimi pogoji, medtem ko so aksialni zgibi namenjeni predvsem za nastavljive vlečne sile. Ponudba zgibov vključuje med drugim krogelne zatiče, varnostne loke, razcepke in različne vtiče za industrijske uporabe.
Zgibi KIPP
Zgibi imajo odločilno vlogo v strojništvu, saj omogočajo premike in povezave med različnimi sestavnimi deli. To so mehanske povezave, ki medsebojno povezujejo dva ali več delov in hkrati izvajajo gibanje relativno drug proti drugemu.
Zgibi omogočajo tudi prenos in preusmeritev sil. Lahko zagotavljajo vpetje za gredi in delujejo kot elementi v prečnih letvah premičnih sklopov. Zagotavljajo gibljivost in prožnost strojev in mehanskih sistemov. Zgibi so zastopani pri številnih uporabah ter prispevajo k učinkovitosti, prožnosti in funkcionalnosti mehanskih sistemov.
Sestava zgibov
Zgib je praviloma sestavljen iz več glavnih sestavnih delov. Sem spadajo ležaj zgiba, roke zgiba ali osi zgiba, povezovalni elementi, kot so vijaki ali sorniki, in morebitni dodatni elementi, kot so tesnila ali maziva. Ležaj zgiba je pomemben sestavni del, ki omogoča gibanje in hkrati prevzema obremenitve in sile, ki nastopijo med delovanjem. Glede na uporabo je mogoče uporabiti različne vrste ležajev zgiba, kot na primer krogelne zgibe, drsne ležaje ali križne zgibe.
Področja uporabe
Zgibe najdete na skoraj vseh področjih uporabe v strojništvu. Imajo pomembno vlogo pri mehanskih pripravah, kot so tečaji vrat ter lopute ali spojke v pogonskih sistemih. Poleg tega se uporabljajo zgibi v medicinski tehniki, na primer za proteze ali medicinske naprave.
Omogočajo na primer:
- Premike robotskih rok v industrijski avtomatizaciji
- Nihajno gibanje dvigalnih rok v gradbeništvu ali
- Zasučno gibanje osi v vozilih
Zgibi v ponudbi KIPP
Zgibi so lahko v različnih oblikah in konfiguracijah. Pravilna izbira in dimenzija zgibov v strojništvu sta odločilni za zagotovitev optimalne funkcije in zanesljivosti.
Dejavnike, kot so nosilnost, svoboda gibanja, odpornost proti obrabi in korozijska obstojnost, je treba skrbno upoštevati. Poleg tega imata redno vzdrževnaje in mazanje pomembno vlogo pri podaljšanju življenjske dobe in učinkovitosti zgibov.
Skupine izdelkov zgibi v strojništvu vključuje številne posamezne izdelke. Ti so v nadaljevanju na kratko predstavljeni.
Hitre vtične spojke
Hitre vtične spojke so mehanski povezovalni deli, ki omogočajo hitro in enostavno montažo in demontažo vodov. Praviloma so izdelane iz jekla in so na voljo v različnih velikostih in izvedbah. Ponudba KIPP vključuje hitre vtične spojke z izravnavo radialnega premika; izravnavo radialnega premika in prirobnico; ter z izravnavo kotnega in radialnega premika. Pogosto se uporabljajo v hidravličnih in pnevmatskih sistemih za hitro povezovanje in ločevanje vodov, ne da so potrebna orodja.
Viličasti zgibi
Viličasti zgibi so povezovalni elementi, ki so sestavljeni iz vilic in sornika. Vilice so sestavni del v obliki črke U in so izdelane iz kovine. Namenjene so vpetju sornika in omogočajo zasučno povezavo. Viličasti zgibi Kipp se ravnajo po DIN-standardu DIN 71752. Zastopani so pri različnih uporabah, npr. v krmilnih in obesnih sistemih vozil.
Vzmetni zatič
Vzmetni zatič je sornik z vgrajeno vzmetno mehaniko. Sestavljen je iz jekla in ima vzmeten zapah, ki preprečuje neželeno sprostitev sornika. Vzmetni zatiči so pogosto zastopani pri uporabah, pri katerih je potreba varna in hkrati hitro ločljiva povezava, npr. v pripravah, ki jih je treba redno vzdrževati ali montirati. Pri KIPP so na voljo vzmetni zatiči s premerom od 4 mm do 16 mm.
Sornik
Sornik je cilindrični povezovalni element, ki je sestavljen iz jekla 1.0718 ali nerjavnega jekla 1.4305. Uporablja se za medsebojno povezavo dveh ali več sestavnih delov. Sorniki imajo lahko navoj ali gladko površino in se pogosto zavarujejo z maticami ali drugimi pritrdilnimi elementi.
Naslednji sorniki, ki so vsi primerni za viličaste glave, so zastopani v ponudbi KIPP:
- Sorniki z luknjo za razcepko
- Sorniki z vbodom za varnostne obroče
- Sorniki z vbodom za varovalo gredi
Viličaste glave
Viličaste glave so povezovalni elementi, ki so sestavljeni podobno kot viličasti zgibi. Sestavljeni so iz vilic in sornika, ki sta na vilicah zasučno vpeta. Viličaste glave se pogosto uporabljajo v krmilnih in obesnih sistemih za zagotovitev fleksibilne povezave med različnimi sestavnimi deli. Pri KIPP so na voljo viličaste glave iz jekla ali nerjavnega jekla z zunanjim navojem ali vzmetnim preklopnim sornikom v skladu z DIN 71752.
Nasprotni deli viličaste glave
Nasprotni deli viličaste glave so ustrezni sestavni deli za viličasne glave. Izdelani so iz jekla in so namenjeni sprejemu viličaste glave in vzpostavitvi povezave z drugimi sestavnimi deli. Nasprotni deli viličaste glave se pogosto uporabljajo v kombinaciji z viličastimi glavami za zagotovitev varne in zasučne povezave.
Kotni zgibi
Kotni zgibi so povezovalni elementi, ki omogočajo medsebojno povezavo sestavnih delov pod določenim kotom. Sestavljeni so iz dveh vilic, ki so pritrjene na skupnem sorniku, in so izdelani iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4305 v skladu z DIN-standardom DIN 71802. Kotni zgibi so pogosto zastopani pri uporabah, pri katerih je potrebna prožna povezava pod določenim kotom, npr. v krmilnih sistemih ali v industrijskih strojih.
Krogelna ponev in krogelni zatič
Krogelna ponev je sestavni del, ki ima poglobitev v obliki krogle. Izdelana je iz jekla in služi kot ležaj zgiba za krogelni zatič. Krogelna ponev pri KIPP je primerna za kotne zgibe in je izdelana v skladu z DIN-standardom DIN 71805.
Krogelni zatič je povezovalni element, ki ima izboklino v obliki krogle ali čep. Izdelan je iz jekla in služi za sprejem v krogelno ponev ali ležaj zgiba.
Zgibna ušesa
Zgibna ušesa so prav tako povezovalni elementi. Sestavljena so iz očesnega vijaka in vilic. Zastopana so v različnih uporabah za vzpostavitev zasučne povezave. Zgibna ušesa KIPP so izdelana iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4305 in so na voljo v izvedbi s pocinkanim jeklom in navadnim nerjavnim jeklom.
Varnostni lok za krogelne ponve
Varnostni lok je pritrdilni element, ki se uporablja za zavarovanje sornikov in drugih povezovalnih elementov. Praviloma je sestavljen iz kovine in je v obliki črke U ter se položi okoli sornika. Varnostni lok za krogelne ponve DIN 71805 preprečuje neželeno sprostitev sornika in nudi dodatno zaščito.
Razcepke in vzmetne razcepke
Razcepke so zatiči iz jekla ali nerjavnega jekla in so namenjene zavarovanju sornikov ali drugih povezovalnih elementov. Vstavijo so skozi vnaprej izvrtane luknje ali reže v sornik in preprečujejo neželen izvek ali zasuk.
Vzmetna razcepka je prav tako zapahnitveni mehanizem in je sestavljena iz zatiča in vzmeti. Zatič se vstavi v ustrezno izvrtino, vzmet pa skrbi za trdno prileganje in zapahnitev. Vzmetne razcepke se pogosto uporabljajo za zavarovanje sornikov, gredi ali drugih povezovalnih elementov.
Aksialni zgibi
Aksialni zgibi so zgibi, ki omogočajo aksialne premike ali potiske. Pogosto se uporabljajo v mehanskih sistemih, pri katerih je potrebno linearno gibanje v aksialni smeri. Aksialni zgibi so sestavljeni iz različnih sestavnih delov, kot so vilice, sorniki ali krogelni ležaji, in so izdelani iz jekla ali nerjavnega jekla.