text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Ohišje utopno kovano jeklo, oplemeniteno.
Version
Pocinkana. Zračnost ležajev 15 - 40 µm.
Note
Utrjeno kroglasto uležajenje je premazano za dlje časa in zatesnjeno s krovnimi ploščicami. Priključne mere ustrezajo DIN 648, seriji oblik KJ.
Do D = 10 je zgibna glava opremljena z mazalko lijakaste oblike po DIN 3405/A.
Od D = 12 ima mazalko stožčaste oblike po DIN 71412/A.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták