text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Ohišje velikosti (D) 6-10 iz struženega avtomatskega jekla, od velikosti (D) 12 kovano oplemeniteno jeklo. Krogla zgiba je iz utrjenega jekla za valjčne ležaje, brušena, polirana in trdo kromirana. Ovoj ležaja je iz jekla za valjčne ležaje z nalepljeno PTFE-tkanino.
Version
Pocinkan.
Note
Drsno uležajenje zgibne glave je brez vzdrževanja.
Priključne mere ustrezajo standardu DIN 648, seriji oblik E.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták