Nihalne podlage / tlačni vijaki
Nihalne podlage služijo kot podlaga, omejilo in pritisni element v strojegradnji in izdelavi priprav ter pri montaži. Dodatno se uporabljajo za podporo in vpenjanje obdelovancev. Več informacij!
Önbeálló támaszok és nyomócsavarok a KIPP-től
A nyomócsavarok mechanikus komponensként használható kezelőelemek. Forgatás útján erőt fejtenek ki, ill. erőt továbbítanak. A nyomócsavarok különösen alkalmasak tengelyek, menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek lenyomására vagy kíméletes beszorítására. A kezelőelemek egy menetes szárból és egy fogantyúból vagy fejből állnak, amelyen történik a forgó mozgás.
Az önbeálló támaszok szintén speciális kezelőelemek. Gyakran berendezésekben mozgások létrehozására és erők átvitelére használatosak. Ezeket az eszközöket a gépgyártásban, építőiparban vagy hasonló műszaki területeken használják. A megnevezés az "önbeálló" (ide-oda mozgást jelentő) és "támasz" (alátámasztást jelentő) szórészből tevődik össze. Ezeket a támaszokat úgy tervezték, hogy lehetővé teszik a billegő mozgást, ez azt jelenti, hogy korlátozott módon ide-oda vagy lengő mozgást végezhetnek. A készülékgyártásban az önbeálló támaszokat ütközőként, alátámasztóként vagy nyomódarabként használják.
A nyomócsavarok és az önbeálló támaszok fontos rögzítőelemek, amelyek az ipari gyártás különböző területein kerülnek felhasználásra. A nyomócsavarok megbízható rögzítésről és pontos beállításról, az önbeálló támaszok pedig rugalmasságról és lengéscsillapításról gondoskodnak. Mindkét rögzítőelem jelentősen javítja a gépek és berendezések pontosságát, stabilitását és hosszú élettartamát.
Nyomócsavarok beszorításhoz
A nyomócsavarok előnyei
Golyós nyomócsavarok
Önbeálló támaszok stabilizáláshoz
KIPP - a pozicionáló elemek szakértője
Nyomócsavarok beszorításhoz
A nyomócsavarok különböző területeken alkalmazhatók. Gyakran befogószerkezetekben használják munkadarabok befogására. A csavar forgatásával kifejtett nyomóerő feszesen tartja a munkadarabot. A gépekben és berendezésekben pedig a nyomócsavarok a precíz pozicionálásra használhatók. A menettel lehetőség van a pozíció nagyon pontos beállítására és rögzítésére. De a nyomócsavarok erőátvitelre is alkalmazhatók.
A nyomócsavarok működési elve a forgómozgás lineáris mozgássá történő átalakításon alapul. A nyomócsavar egy menetes szárból (csavarorsó) és egy fejből áll. Az utóbbin történik a forgómozgás. A fej forgatásával a csavarszárat becsavarozza a megfelelő menetbe. A forgó mozgás lineáris mozgást hoz létre a menetes szár tengelye mentén.
A csavar forgatása közben az ellenmenet vagy a csavarfej irányába húzódik, vagy attól elnyomódik. Ez a mozgás nyomóerőt fejt ki a csavarfej és az ellenmenet közé beszorított munkadarabra.
A befogószerkezetben a nyomócsavar meghúzásával a munkadarab két felület között feszesen beszorul. A létrehozott nyomás a munkadarabot feszesen a pozícióban tartja és az a megmunkálás vagy a szállítás közben nem csúszik meg.
A nyomócsavar menetemelkedése határozza meg a beállítás finomságát. A kisebb menetemelkedéssel precízebb pozíció- vagy nyomásbeállítás lehetséges, mivel a fogantyú forgatása rövidebb lineáris mozgást hoz létre. Egyes esetekben a nyomócsavarokat nagy erők átvitelére használják. A menet mechanikai tulajdonságainak köszönhetően a viszonylag kismértékű forgatóerő nagy axiális nyomóerővé alakul át. Ez különösen nagy rögzítőerőt igénylő készülékekben hasznos.
Ezért nem véletlen, hogy a nyomócsavarokat satukban, szorítóelemekben és finommechanikai készülékekben alkalmazzák. Az egyszerű, mégis hatékony működési elvnek köszönhetően a nyomócsavarok számos mechanikai és gyártási területen nélkülözhetetlenek. A szabványos nyomócsavarok mellett a Kipp áruválasztéka további kiviteleket kínál:
- Nyomócsavarok nemesacélból
- Nyomócsavarok menetbiztosítóval
- Nyomócsavarok gömbheggyel
- Nyomócsavarok kúpos véggel
A nyomócsavarok előnyei
A nyomócsavarok számos előnnyel rendelkeznek, amelyek által számos felhasználásban nélkülözhetetlen komponensek.
- Pontos erőátvitel: A nyomócsavarokkal ellenőrzött és pontos erőátvitel valósítható meg. Ez a képesség különösen fontos a nagy pontosságot igénylő felhasználásoknál.
- Egyszerű kezelés: A nyomócsavarok kezelése nem bonyolult. A fogantyú vagy a fej egyszerű forgatásával beállítható a kívánt erő vagy pozíció.
- Nagy rögzítőerő: A nyomócsavarok a mozgás egyszerű átalakításával nagy rögzítőerőt hoznak létre.
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek: A nyomócsavarok számos méretben, anyagban és kivitelben kaphatók, így sokféle területen és iparágban alkalmazhatók.
- Finombeállítás: A menetemelkedés által a nyomócsavarok nagyon pontos beállításra alkalmasak, ezáltal optimálisan használhatók pontos pozicionálásra.
A pontosság, sokoldalúság, hosszú élettartam és egyszerű kezelés együttesen a nyomócsavarokat számos műszaki és ipari alkalmazás nélkülözhetetlen szerszámává teszik. A pontos erőátviteli képességüknek és a különböző követelményekhez való alkalmazkodóképességüknek köszönhetően egyedülálló és értékes alkatrészekként tűnnek ki.
Golyós nyomócsavarok
A golyós nyomócsavarok a nyomócsavarok speciális fajtái. Amíg a nyomócsavarok állandó erőt fejtenek ki az ellendarabra, úgy a golyós nyomócsavarok nagyobb súrlódást és nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé.
A nyomócsavarok vége sík vagy enyhén konkáv felületű, amely egyenletes nyomáseloszlást tesz lehetővé és a gépgyártás különböző területein precíz nyomáskifejtésre használják.
A golyós nyomócsavarok a csúcsban egy golyóval rendelkeznek, amely az ellendarab mélyedésének felel meg. Ezáltal a golyós nyomócsavarok egyenletesebb nyomáseloszlásról gondoskodnak egyenetlen vagy lejtős felületeken, ezzel csökken a sérülés veszélye és javul az alkatrészek tartóssága. Ezenkívül a golyó pontosabb és kíméletesebb nyomásról gondoskodik, ez pedig ideális olyan alkalmazásoknál, ahol éppen erre a tulajdonságra van szükség.
A KIPP termékválasztékában különböző golyós nyomócsavarokat kínál. Legyen golyós nyomócsavar nemesacél fejjel vagy golyós nyomócsavar fej nélkül, a termékpalettában a kezelőelem 12 különböző kivitelben megtalálható.
A 12 termék anyagban, felfogó- és támasztófelületben, méretben és hosszúságban különbözik egymástól.
Önbeálló támaszok stabilizáláshoz
Az önbeálló támaszok stabilizálásra alkalmasak. Ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a munkadarabok pozicionálásának és rögzítésének biztosítására.
Az önbeálló támaszok alkalmazhatók például beépítési szerelvényekben. Ekkor a szerelés közben a munkadarabot a helyes pozícióban tartják. Megakadályozzák a nem kívánt mozgásokat és lehetővé teszik a pontos beállítást, ezáltal növelve a gyártás hatékonyságát és minőségét. Az autógyártásban az önbeálló támaszokat gyakran a karosszériaelemek gyártásánál használják. Ezenkívül az önbeálló támaszok megtalálhatók a fémmegmunkálásnál, pl. munkadarabok marásánál vagy esztergálásánál. Itt nem csak a rögzítésről gondoskodnak, hanem a megmunkálás pontosságához is hozzájárulnak azáltal, hogy csökkentik a végtermék minőségét befolyásoló rezgéseket és mozgásokat.
Az önbeálló támaszok számos előnyt nyújtanak az ipar számára, ily módon elengedhetetlen eszközök a különböző termelési folyamatokban. Egyik fontos tulajdonságuk a mozgások korlátozása és felügyelete. Ez különösen fontos nagyméretű munkadarabok megmunkálásánál, ahol nem kívánatos rezgések a munka pontosságát és minőségét befolyásolhatják.
Ezenkívül az önbeálló támaszok növelik a stabilitást a gyártási folyamat közben. Garantálják a munkadarab megbízható rögzítését, ami a munkakörnyezet biztonságának növelése mellett az anyag sérüléseinek kockázatát is csökkenti. További jelentős előny a még nagyobb pontosság. Az önbeálló támaszok a pontos pozicionálás és a munkadarabok kívánt helyzetben tartása révén pontosabb megmunkálást tesznek lehetővé. Ez különösen fontos az autó- vagy a repülőgépgyártó iparban, ahol a szigorú tűrések és előírt méretek betartása döntő szerepet játszik a végtermék teljesítménye és biztonsága szempontjából. Nem utolsó sorban az önbeálló támaszok hozzájárulnak a gyártási folyamatok hatékonyságához. Megkönnyítik a munkafolyamatokat oly módon, hogy csökkentik a munkadarabok kézi beállítására vagy rögzítésére szükséges időt. Ezáltal a vállalatoknak lehetősége van a gyártási kapacitás növelésére, ezzel egyidejűleg a gyártási költségek csökkentésére.
A KIPP kínálatában 12 különböző önbeálló támasz áll rendelkezésre. A standard önbeálló támaszok mellett ugyancsak találhatók O-gyűrűs önbeálló támaszok, magától visszaálló önbeálló támaszok és állítható támaszok.
Különösképpen meg kell említeni a két, dőlésszöggel rendelkező önbeálló támaszt. A 12°, 14° és 20° fok dőlésszögű önbeálló támaszok a következő tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkeznek.
- Elfordítható önbeálló támasz: Az önbeálló támaszok felépítésük révén elfordíthatók. Így változatosan beállíthatók és így jobb a különböző dőlésszögekben ható terhelőerők eloszlása.
- Nagy terhelőerők felvétele: Az önbeálló támaszok robusztus szerkezetűek és nagy erők felvételére méretezettek. Melyek az egyértelmű előnyök? Nagy stabilitás és megbízhatóság, nehéz feltételek mellett is.
- Beépített O-gyűrű: Az összes önbeálló támaszon O-gyűrű helyezkedik el, amely megakadályozza a szennyeződések és idegen részecskék behatolását a mechanikus részbe. Így biztosított az önbeálló támaszok működőképessége és hosszabb élettartama.
Ezek a speciális önbeálló támaszok elfordítható szerkezetük révén nagy terhelőerők felvételére képesek, sokoldalúak és teherbírók.
KIPP - a pozicionáló elemek szakértője
A HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG pozicionáló elemek, befogó- és kezelőelemek vezető gyártója. A különböző iparágak területén szerzett sokéves tapasztalatunk a minőség, megbízhatóság és innováció szolgálatában áll.
Több okból is nálunk vásárolja a nyomócsavarokat és önbeálló támaszokat. Elsőként széles választékot és rugalmas felhasználási lehetőségeket kínálunk. A nyomócsavarok és önbeálló támaszok különböző felfekvési felületekkel és átmérőkkel kaphatók, így megtalálja a pontosan az Ön követelményeinek megfelelő terméket. A különböző kivitelű felfogó, ill. felfekvési felületek, pl. bordázott, dombormintás, sík, érdes, kerek és hegyes, kielégítik ügyfeleink különböző igényeit.
Termékeink további előnye, hogy különböző dőlésszöggel állnak rendelkezésre. A 12 °, 14° és 20 ° fokos dőlésszög révén az önbeálló támaszok tökéletesen alkalmazkodnak az Ön speciális követelményeihez. Ez a sokoldalúság és hatékonyság döntő lehet az Ön felhasználásának optimalizálásában.
Úgy a gyártásban, mind a minőségellenőrzésben, a legszigorúbb minőségi szabványokat képviseljük.
A KIPP cégben megbízható partnerre talál, amely sokéves tapasztalatával, széles termékkínálatával és a minőségre és az ügyfél megelégedettségére irányuló magas szintű elkötelezettségével nyújt támogatást Önnek.