text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
8 Zadetkov

Opis

Material
Telo je iz oplemenitenega jekla,
kroglica je iz jekla za valjčne ležaje 1.2067.
Oblika D: kroglica z vstavkom iz POM.
Oblika H: kroglica z vstavkom iz POM.
Oblika K: kroglica z vstavkom iz trdine.
Oblika M: kroglica iz trdine.
Version
Telo je oplemeniteno in fosfatirano.
Kroglica je utrjena.
Oblika M, kroglica je ponikljana.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav.

Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.

* Velja samo, če se upošteva najmanjša globina vrtine.
Drawing reference
oblika C: z zunanjim navojem, ploska kroglica, gladka
oblika D: z zunanjim navojem, ploska kroglica, z vstavkom iz POM
oblika F: z zunanjim navojem, ploska kroglica, rebrasta
oblika M: z zunanjim navojem, ploska kroglica, z vstavkom iz trdine
oblika G: s prilagodilnim sprejemnim nastavkom, ploska kroglica, gladka
oblika H: s prilagodilnim sprejemnim nastavkom, ploska kroglica, vstavek iz POM
oblika J: s prilagodilnim sprejemnim nastavkom, ploska kroglica, rebrasta
oblika K: s prilagodilnim sprejemnim nastavkom, ploska kroglica, z vstavkom iz trdine

Más ügyfelek ezt is megvásárolták