text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Vijak je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Sornik je iz medenine ali POM.

Version
Vijak je svetel.
Note
Tlačni vijaki so posebej primerni za skrbno vpenjanje ali pritiskanje navojnih vreten, osi, gredi in površinsko obdelanih delov.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi