text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material
Nerjavno jeklo.
Version
Svetel.
Note
Oblika A s polno kroglico se uporablja, če je potrebna čista, polirana tlačna površina.
S plosko kroglico oblike B in F je mogoče brez krivljenja vpeti, napeti ali podpreti površine, ki niso povsem ravne in vzporedne, ker se premično uležajena kroglica prilagodi do 9°.
Za preprečevanje zasuka kroglice za več kot 9° je treba izbrati obliki BV in FV z varovalom pred vrtenjem.
Drawing reference
oblika A: s polno kroglico
oblika B: s plosko kroglico

Druge stranke so kupile tudi