text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material
Telo je iz jekla.
Kroglica je iz jekla, odpornega proti rji in kislinam.
Oblika M, z vstavkom iz trdine.
Version
Telo je brinirano, kroglica je svetla.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo za podporo in vpenjanje neobdelanih in obdelanih obdelovancev. Poleg tega služijo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij.
Patent je prijavljen.
V navoj D2 je mogoče priviti in prilepiti navojne zatiče ali stebelne vijake. Tako na preprost način pridobite nihalno podlago z zunanjim navojem.

Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Advantages
- Nihalna podlaga je pomična.
- Sprejemni nastavek za velike sile obremenitve.
- Vgrajeno okroglo tesnilo preprečuje vdor umazanije in tujkov. Tako je zagotovljeno varno delovanje.

Druge stranke so kupile tudi