text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
A szín eltérhet a kép megkeményedése miatt.
Működési mód
Csavarja a szorítócsapot a menetbe és húzza meg. Lásd a szerelési rajzot.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
K1740 kerek pozicionáló felfogó.
K1741 peremes pozicionáló felfogó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták