Pozicionáló és befogórendszer
A pozicionáló és befogórendszer lehetővé teszi a felfogó- és alaplemezek pontos pozicionálását és rögzítését. A mechanikus vagy pneumatikus rendszer egy pozicionáló hengerből, egy központosító hüvelyből és egy felfogó perselyből áll. A rendszer egyszerűen önállóan beszerelhető. Tudjon meg többet!
Pozicionáló- és befogórendszer a KIPP-től
Ebben a kategóriában sokoldalú kezelőelemek találhatók, amelyek a pozicionáló- és befogórendszerekben használhatók. A pozicionáló- és befogórendszerek a befogástechnika területéhez tartoznak és számos ipari területen elengedhetetlenek. A szerszámok vagy munkadarabok pontos pozicionálására és megbízható rögzítésére szolgálnak. Ezért az egyes kezelőelemek nagyon fontosak a pontosság és a gyártási folyamat hatékonysága szempontjából.
A pozicionáló- és befogórendszer pontosan kombinálja a mozgásvezérlést (pozicionálás) a megbízható befogó funkciókkal (befogás).
A mozgásvezérlő termékekhez tartoznak:
- felfogó perselyek,
- pozicionáló felfogók,
- pozicionáló hengerek,
- központosító hüvelyek,
- központosító befogók.
Elemek, mint pl. pozicionáló hengerek vagy központosító befogók, a szerkezeti egységek egy kívánt pontban történő pontos rögzítésére szolgálnak. Precíz megmunkálást tesznek lehetővé a CNC-szerszámgépeken vagy egyéb gyártó berendezésekben.
A központosító hüvelyek gondoskodnak arról, hogy a munkadarabok mindig ugyanabban a helyzetben legyenek. Ez döntő tényező az ismételhető pontosság szempontjából.
A tartó funkciót kezelőelemek, mint pl. a szorítócsapok valósítják meg.
Az egyes komponensek akadálytalan és stabil kezelésről gondoskodnak, ily módon lényegesen javul a gyártási folyamat. A pontosság, hatékonyság és ismétlési pontosság alapját képezik.
Az automatizált folyamatokban a munkadarabok precíz pozicionálására és szilárd rögzítésére van szükség. Így biztosítható a végtermék minősége és a minimumra csökkenthető a hibaforrások lehetősége.
Mire jók a pozicionáló rendszerek?
Hogyan működnek a pozicionáló rendszerek?
Mire jó a befogórendszer?
A pozicionáló rendszerek előnyei
Bővítse pozicionáló és befogórendszerét a kezelőelemeinkkel
Mire jók a pozicionáló rendszerek?
A pozicionáló rendszerek munkadarabok és szerszámok pontos pozicionálására szolgálnak. Fontos szerepet játszanak az automatizálásban és a robotikában. De a befogástechnikában és a gyártásban is, ahol pontos mozgásokra és beállításokra van szükség. A pozicionáló rendszert a gyártósoron elhelyezkedő komponensek, tudományos műszerek vagy gépek egy meghatározott pozícióba történő mozgatására használják.
A pozicionáló rendszerek rendkívüli precízek. A pontosság a rendszer azon tulajdonságára vonatkozik, hogy minimális eltéréssel éri el az előre megadott pozíciót. További fontos tényező az ismételhetőség. Ez azt jelenti, hogy a rendszer újra és újra pontosan ugyan abba a pozícióba áll be, több mozgásciklus után is.
A pozicionáló rendszer fő feladata viszont abból áll, hogy az eszközöket az előre megadott pozícióba mozgassa. Ez lehet egy tengely mentén haladó lineáris mozgás, vagy egy vagy több tengely körüli forgómozgás.
A fentiekben már említettük, hogy a felfogó perselyek, pozicionáló felfogók, pozicionáló hengerek, központosító hüvelyek és központosító befogók megkönnyítik a mozgás vezérlését.
Ebben a kategóriában kiemelendő termékek:
A pozicionáló hengerek mellett három különböző javítókészlet is rendelkezésre áll. A készletek speciális komponenseket tartalmaznak, amelyek a pozicionáló henger anyagától és kivitelétől függenek.
A pozicionáló henger javítókészlete egy süllyesztett fejű csavart, egy O-gyűrűt és egy 3-részes pofát tartalmaz.
A nemesacél pozicionáló hengerhez tartozó javítókészlet egy rögzítőcsavart, egy O-gyűrűt és egy 4-részes golyókészletet tartalmaz.
Hogyan működnek a pozicionáló rendszerek?
A pozicionáló rendszerek két alapelv szerint működnek. Vezérlés és visszajelzés.
A pozicionáló rendszereket programok vezérlik, amelyek meghatározzák, hogy milyen módon és hova kell mozgatni a komponenseket. Ez a vezérlés, a felhasználástól függően, lehet manuális vagy automatizált.
A rendszerekben a munkadarab aktuális pozíciójának felügyeletére visszajelző érzékelőket használnak. Ez lehetővé teszi a pontos beállítást és a mozgás korrekcióját valós időben.
A pozicionáló rendszer egyes komponensei is hozzájárulnak a rendszer működéséhez.
- Működtetőelemek: Ezek a mechanikus készülékek végzik a mozgatást. A működtetőelemek lehetnek elektromos motorok, pneumatikus hengerek vagy hidraulikus hengerek. Ezek a készülékek az elektromos jelet mechanikai mozgássá alakítják.
- Érzékelők: Az érzékelő, mint pl. kódolók vagy közelítéskapcsolók, rögzítik a munkadarab vagy szerkezeti egység aktuális pozícióját. Visszajelzést küldenek a vezérlőegységnek, amely a munkadarab pozícióját felügyeli és korrigálja.
- Vezérlőegység: Ez az egység feldolgozza az érzékelő jeleit és a működtető elemeket a kívánt mozgás elvégzésére irányítja. Ez hardver-, vagy szoftver-alapú is lehet.
Így működik egy pozicionáló készülék:
A gépkezelő a vezérlőegységben meghatározza a kívánt pozíciókat és mozgatási folyamatokat.
A működtetőelemet aktiválja, hogy mozgassa a munkadarabot. Ez lineáris mozgatással (pl. tolórendszerek) vagy forgó mozgatással (pl. forgó készülékek) történhet.
A mozgás közben az érzékelő rögzíti a munkadarab aktuális pozícióját. Ezeket az adatokat a vezérlőegységbe küldi. Ha a pozíció nem felel meg az előírt pozíciónak, akkor a vezérlőegység módosítja a működtető elem mozgását. Így történik a munkadarab pozicionálása.
A kívánt pozíció elérése után aktiválja a befogó mechanizmusokat. Ily módon a rögzítés biztosított és megkezdődhet a megmunkálás.
Mire jó a befogórendszer?
A befogórendszer a megmunkálási folyamat közben a munkadarabok rögzítésére és befogására szolgál.
A pozicionáló rendszerrel ellentétben a befogórendszer fő feladata, a szerkezeti egységek egy pozícióban történő tartása.
A befogórendszerek a gyártási és megmunkálási technológiában kerülnek felhasználásra. A beszorított munkadarab a marás, esztergálás, fúrás vagy köszörülés közben stabil marad, nem mozdul el.
Milyen előnyöket nyújtanak a pozicionáló rendszerek?
A modern gyártástechnológiában a pozicionáló és befogórendszerek jelentős hatással vannak a gyártási folyamatok hatékonyságára.
Az iparban a pontossággal, sebességgel és rugalmassággal szemben állított növekvő követelmények szempontjából a pozicionáló és befogórendszerek praktikus megoldást jelentenek. A sikeres gyártási stratégia fontos részét képezik.
A előnyök sokrétűek, magukba foglalják a manuális folyamatok automatizálásától kezdve a beállítási idők jelentős csökkentését is. A következő szakaszokban részletesen ismertetjük a pozicionáló és befogórendszerek központi előnyeit.
Precíz pozicionálás: A pozicionáló rendszerek a megmunkálási folyamatok közben a munkadarabok pontos pozicionálására szolgálnak. Ez a pontosság nagy jelentőségű a szigorú minőségi követelményekre és a selejt minimumra csökkentése szempontjából.
Fokozott hatékonyság: A pozicionáló és befogási folyamatok automatizálása révén kevesebb a manuális beavatkozásra van szükség. Ez meggyorsítja a gyártási folyamatot, növeli az összhatékonyságot, mivel a gépek folyamatosan, megszakítások nélkül dolgoznak.
Jobb ismétlési pontosság: A pozicionáló és befogórendszerek magas fokú ismétlési pontosságot nyújtanak, ily módon különböző gyártási ciklusokban folyamatosan azonos alkatrészek gyárthatók. Ez a tulajdonság rendkívül fontos a sorozatgyártásban, ahol állandó minőséget kell biztosítani.
Sokoldalú felhasználás: A pozicionáló és befogórendszerek nagy része moduláris felépítésű és egymáshoz igazítható. Ennek köszönhetően sokoldalúan és egyszerűen alkalmazhatók különböző méretű és formájú munkadarabokhoz.
Rövidebb felszerelési idők: A gyorsszorító rendszerekkel az alkatrészek beszorítása és lazítása egyszerűbb, ez pedig jelentősen csökkenti a felszerelési időt. Továbbá gyorsan hozzáigazítható a változó gyártási követelményekhez.
Nagy szorítóerő: A pozicionáló hengerek nagy szorítóerővel rendelkeznek. A kezelőelemek különböző vastagságú felfogólemezekhez alkalmasak. A munkadarabok megbízható rögzítése garantált, ez pedig növeli a folyamatbiztonságot.
Megbízható befogási folyamatok: A magas fejlesztési színvonalú befogómechanizmusok alkalmazásával a munkadarabok szilárdan rögzíthetők. Így a megmunkálási folyamat közben csökken az elcsúszás vagy sérülés kockázata. Ezzel együtt növekszik a gépkezelő biztonsága és kiváló minőségű termékek készülnek.
Precíz beállítás: A rendszer alkalmas a munkadarabok pontos beállítására és rögzítésére, ez pedig döntő fontosságú a megmunkálás pontossága szempontjából. Ez a pontos pozicionálás nagy mértékben meghatározza a végtermék minőségét.
Költségcsökkentés: A pozicionáló és befogórendszerek a selejt csökkentésén, a hatékonyság növelésén és a minimális hibákon kívül a gyártási költségek csökkentéséhez is hozzájárulnak. Ily módon a vállalatok hosszú távon növelhetik jövedelmezőségüket.
Bővítse pozicionáló és befogórendszerét a kezelőelemeinkkel
A KIPP a pozicionáló és befogórendszerek elismert gyártója. A gépgyártás és a gyártástechnológia innovatív megoldásaira specializálódtunk. Precíz pozicionálást és megbízható befogást biztosító kiváló minőségű termékeinkről vagyunk híresek.
A KIPP termékkínálata a befogóeszközök, pl. satuk, szorítópofák és beszorító készülékek széles választékát tartalmazza. Ezek garantálják a munkadarabok megbízható rögzítését a megmunkálás közben. Ezenkívül olyan pozicionáló rendszereket kínálunk, amelyek a munkadarabok pontos beállítását és a megmunkálás közbeni mozgatását teszik lehetővé.
A KIPP moduláris asztalokat és tartókat is készít. Ezek a befogó és pozicionáló rendszerekkel kombinálva használhatók.
Termékeink hosszú élettartamuk mellett precíz működésükkel tűnnek ki. Ez főleg a gépgyártásban és a gyártástechnológiában fontos tényező. Jól ismerjük ügyfeleink igényeit, amelyeket a legmodernebb technológiákkal elégítjük ki. Ezért testre szabott megoldásokat kínálunk maximális hatékonyság és pontosság elérése érdekében.
Készen áll, hogy megismerkedjen a KIPP pozicionáló és befogórendszereinek előnyeivel a vállalata számára? Ne habozzon, lépjen velünk kapcsolatba! Elkötelezett csapatunk szívesen áll rendelkezésére és kérdései megválaszolására.