Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra, asztalra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
K2381 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
K2383 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg, L=400 hossztól.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták