Teleszkópos sínek, lineáris golyóscsapágy
Teleszkópos síneket ipari környezetben elsősorban fiókokban és kihúzható rendszerekben használják. Könnyű kezelhetőség és nagyfokú stabilitás jellemzi őket. Különböző változatokban kaphatók, pl. részlegesen, teljesen és túlhúzható kivitelben. Az acélból vagy nemesacélból készült teleszkópos sínek a követelményektől és az alkalmazási területtől függően horonyba, oldalra vagy felületre szerelhető, 10 kg-tól 90 kg-ig terjedő teherbírású változatban kaphatók.
Teleszkópos sínek: nagy teherbírású, teljesen kihúzható és még sok más
A HEINRICH KIPP WERK teleszkópos sínek széles választékát kínálja. A különböző terhelési tartományokhoz különböző modellek mellett többféle kihúzó, felszereltségi változat és anyag közül választhat. A széles termékválasztéknak köszönhetően a KIPP teleszkópos sínek számos alkalmazási területen használhatók. A gép- és berendezésgyártás mellett megtalálhatóak például a bútorgyártásban, az egészségügyben, az informatikai iparágban és a mentőszolgálatoknál a mentőjárműveken.
Teleszkópos sínek – kivitelek és típusok
A teleszkópos sínek különböző típusai és kivitelei a felhasználási területek és a lehetséges alkalmazások széles skáláját teszik lehetővé. A teleszkópos sínek alapvetően sínekből, golyókosarakból és golyókból állnak. A verziótól függően ezek az alkatrészek eltérőek lehetnek.
Felhasznált anyagok
A teleszkópos sínekre ható nagy terhelések miatt a sínek általában fémből készülnek. Ehhez acél, rozsdamentes acél vagy alumínium használható. A golyókhoz is fémeket használnak a magasabb terhelési határ biztosítása érdekében. Csak a golyókosarakban használnak műanyagot fémek mellett.
Terhelési tartományok és lehetséges alkalmazások
Nem minden teleszkópos sín lehet azonos terhelésnek kitéve. A jobb besorolás érdekében három különböző terhelési tartományba rendelhetők: Könnyű (50 kg-ig) Közepes (51 kg-tól 99 kg-ig) Nehéz (több mint 100 kg). A könnyű tartomány (50 kg-ig) sínjei kis terhelésre alkalmasak, mint például az egyszerű kereskedelmi alkalmazásokban, de a bútoriparban is használhatók, például konyhaszekrényekben, fiókokban vagy fürdőszoba szekrényekben. A közepes terhelési tartományban (51 kg-tól 99 kg-ig) a teleszkópos síneket többek között a szállítástechnikában és az autótechnikában használják. Kiskereskedelemben és gyógyszertárakban is használják, például gyógyszeres szekrényeken, vagy az IT szektorban, például szerver állványokon. A nagy teherbírású alkalmazásokhoz használt teleszkópos sínek, más néven nagy teherbírású sínek, 100 kg feletti súlyt is elbírnak. Ez alkalmassá teszi őket a gépeken és a szállítástechnikában való használatra. Különösen stabil felépítésüknek köszönhetően a KIPP nagy teherbírású sínjei alkalmasak a tűzoltóság, mentőszolgálat, katasztrófavédelem és még a katonai vagy a Bundeswehr mentőjárművein is.
A KIPP teleszkópos sínek felszereltségi változatai
Nem minden teleszkópos sín egyforma. Különböző anyagok és terhelési tartományok mellett a teleszkópos síneket felszereltségi változatok szerint is megkülönböztethetők.
Fékezett teleszkópos sínek
Záráskor a teleszkópos sínek fékező funkciója használatos. Röviddel a végállás előtt megfogja a sínt, és csillapított, független visszahúzást biztosít egészen a végállásig.
Önbehúzós teleszkópos sínek
Az önbehúzó funkció ugyancsak megkönnyíti a zárást. Lehetővé teszi, hogy a teleszkópos sín automatikusan a végállásba mozogjon.
Nyomásra nyíló teleszkópos sínek
A nyomásra nyíló funkció megkönnyíti a teleszkópos sínek kinyitását. Csak egy enyhe nyomásra van szüksége, és a sínek automatikusan kijáratódnak.
Nyitott reteszelésű teleszkópos sínek
A „nyitott reteszelés” funkcióval ellátott teleszkópos sínek teljesen kijáratva rögzülnek, és megtartják ezt a pozíciót. Ez megakadályozza az automatikus bezáródást.
Zárt reteszelésű teleszkópos sínek
A „nyitott reteszelés” ellentéte a „zárt reteszelés” funkció. Gondoskodik arról, hogy a teleszkópos sínek zárt állapotban bejáratva maradjanak, és megtartsák helyzetüket.
Teleszkópos sínek működtető karral
A kiválasztott teleszkópos sínek működtető karral vannak felszerelve. Ezek a sínek nyitott és zárt helyzetbe rögzülnek, és csak a működtető karral nyithatók.
Teleszkópos sínek: különféle kihúzók
Részlegesen kihúzható
A részlegesen kihúzható teleszkópos sínekre jellemző, hogy a löket kisebb, mint a sín hossza. Figyelembe kell venni, hogy a kihúzókhoz nem lehet hozzáférni az egész hosszon. A felépítésüknél fogva nagyon stabilok.
Teljesen kihúzható
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a hossz és a löket körülbelül azonos. Ennek az az előnye, hogy a kihúzók teljes egészükben hozzáférhetők. Különleges kialakításuknak köszönhetően nyitott állapotban is bírják a nagyobb terhelést.
Túlhúzható
A túlhúzható teleszkópos síneket az jellemzi, hogy a löket nagyobb, mint a hossz. Mivel a túlhúzható teleszkópos sínek teljesen nyitott állapotban vannak a legnagyobb terhelésnek kitéve, ezeket különösen stabilra kell tervezni.
Rendeljen teleszkópos síneket online a KIPP-től
Rendeljen teleszkópos síneket egyszerűen és kényelmesen online. A KIPP-nél olyan síneket talál, amelyek 10 kg-tól 300 kg-ig terjedő terhelést bírnak. A nagy választéknak köszönhetően a termékek nagyon sokoldalúak. Ha nem találta meg a megfelelő teleszkópos sínt, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot! Szakértőink örömmel adnak tanácsot, és szükség esetén egyedi speciális megoldást dolgoznak ki az Ön igényei szerint.