Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
K1720 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg.

K1719 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg.

K1717 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 160 kg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták