{"product":{"productId":"agid.30812","price":70.73,"name":"Szerelő szögidom, acél, teleszkópos sínekhez, B alak"},"currency":"EUR"}
- Fiókaljra szerelésre
- Oldalra szerelésre
Leírás
Anyag
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
K1710 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
K1711 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
K1713 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 70 kg.
K1718 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.
K1711 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
K1713 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 70 kg.
K1718 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.