Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.
Kivitel
Horganyzott, kék passzivált sínek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Páronkénti értékesítés
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.
Az integrált önbehúzás köszönhetően a vezetősínek behúzáskor automatikusan a véghelyzetbe kerülnek.
A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor. A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.
Figyelembe veendő
A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták