{"product":{"productId":"agid.22535","price":3.22,"name":"Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max. 10 kg teherbírás"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél sínek.
Műanyag golyókosarak.
C-acél golyók.
Műanyag golyókosarak.
C-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek.
Edzett golyók.
Edzett golyók.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél sínek.
Műanyag golyókosarak.
C-acél golyók.
Műanyag golyókosarak.
C-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek.
Edzett golyók.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Páronkénti értékesítés
További információk
Teleszkópos sínnél részleges kihúzásnál a löket kisebb, mint a beépítési hossz. Olcsó megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére, alacsony súrlódással és nagy oldalstabilitással. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor. A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.
Figyelembe veendő
A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.