KEZELŐELEMEK
Teleszkópos sínek, lineáris golyóscsapágy
Lineáris golyóscsapágy
Lineáris golyóscsapágy
Alaptest anyaga
alumínium
csapágyacél
nemesacél
Alaptest felülete
eloxált
fémtiszta
horganyzott
Hossz
70
80
100
130
150
200
210
290
370
450
610
690
770
930
1010
1330
1490
Löket S
30
49
52
59
96
109
110
120
149
170
190
200
250
270
280
330
350
360
430
440
490
520
590
750
760
990
1070
C0Y N
20
49
177
206
235
3480
4640
7540
9750
12180
15750
21750
22470
39590
C0Z N
8
18
44
52
59
2436
3248
5278
6825
8526
11025
15225
15729
27713
Szűrő
Bejegyzések / oldal
3
/ 3 bejegyzés
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
3
/ 3 bejegyzés
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest anyaga
alumínium
csapágyacél
nemesacél
Alaptest felülete
eloxált
fémtiszta
horganyzott
Hossz
70
80
100
130
150
200
210
290
370
450
610
690
770
930
1010
1330
1490
Löket S
30
49
52
59
96
109
110
120
149
170
190
200
250
270
280
330
350
360
430
440
490
520
590
750
760
990
1070
C0Y N
20
49
177
206
235
3480
4640
7540
9750
12180
15750
21750
22470
39590
C0Z N
8
18
44
52
59
2436
3248
5278
6825
8526
11025
15225
15729
27713
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!