Fogantyúkar, 1.4308 nemesacél.

Egyéb acélelemek, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, nemesacél, elektropolírozott.
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták