Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, sárgaréz.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
A különböző nyomócsapok alkalmazására a nyomáspontok elkerülésére, az ellendarab egyenetlenségeinek kiegyenlítésére vagy a megszorítandó munkadarabra ható szorítóerő növelésére szolgál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták