3 Találat

Leírás

Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúk, műanyag bevonatú vagy fényesre krómozott
Acélelemek, kékre passzivált
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van