Fogantyúkar és betét, erősített műanyag
Persely, sárgaréz vagy acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
További információk
Alapkivitelben a feketésszürke RAL 7021 színben szállítjuk.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták